Display de Alta Definição
• Posição de ajuste do Display de 0°, 90°, 180° e 270°.
• Monitoramento, programação e diagnósticos através do display.
• Backlight nas cores: Vermelho e Branco
• Traduzido em 7 idiomas Interface do Operador
• 3 botões: cima, baixo e enter.
• Resistente ao desgaste ou acúmulo de sujeira.
• Imune à interferências de luz ambiente.
• Utilizável com ou sem luvas. Configuração
• Configurado através dos botões em conjunto com o manual do usuário.
• OMSET e HART modem.
• HHC, DCS e AMS via HART. Montagem/Instalação
• Indicado para aplicações de ambiente zona 0, 1, 2, 20, 21, 22 , Classe1, Divisão1 e 2.
• Montagem tubos de 1.5”–2” ou parede. Aplicação
• Medições lineares para sensores termopar e RTD.
• Comunicação HART e 4...20mA analógico individual
• Realiza o cálculo da diferença de temperatura ou temperatura média de até 2 sensores(termopar e/ou RTD).
• Conversão de resistência linear a um sinal de corrente analógico padrão, por exemplo, de válvulas ou sensores de nível .
• Amplificação de sinais mV bipolares para sinais de corrente padrão de 4...20 mA.
• Até 63 transmissores podem ser conectados em comunicação multidrop (HART 7). Características Técnicas
• NAMUR NE43 e NE89.
• Protocolo HART pode ser reconfigurado entre HART 5 e HART 7.
Especificações Condições de Trabalho Temperatura de Operação: -40 a 85°C (com anel de vedação de silicone) Temperatura de Operação: -20 a 85°C (com anel de vedação de FKM) Temperatura de Armazenamento: -40 a 85°C Temperatura de Calibração: 20 a 28°C Umidade Relativa: 0 a 100% RH (Condensado) Grau de Proteção:IP54/IP66/IP68/type 4X
Especificação Mecânicas Dimensões: Ø 110 mm Dimensões (AxLxD), Alumínio: 109.3 x 145 x 126 mm Dimensões (AxLxD), Aço Inox: 107.4 x 145 x 124 mm Peso aproximado, Alumínio/Aço Inox: 1.3/2.8 kg Dimensões dos fios: 0.13 x 1.5 mm2/AWG 26 Torque no terminal: 0.4 Nm Vibração: EC 60068-2-6 2 - 25 Hz: ±1.6 mm 25 - 100 Hz: ±4 g Resolução do Display: 96 x 64 pixels Número de Dígitos: 5 Backlight: Selecionável ON/OFF Cor de Backlight: Selecionável Vermelho ou Branco
Especificações Gerais Tensão Alimentação (DC): Ex ia, Intrinsecamente seguro: 10 (12 - com backlight)...30 Vdc Supply Voltage (DC): Other: 10 (12 - com backlight)...35 Vdc Tensão de Isolação
Tensão de Isolação em Teste: 1.5 kVCA
Tensão de Isolação Trabalho: 50 Vac Tempo de Resposta Tempo de Resposta (Programável): 1 até 60 s Razão de Sinal/Ruído: > 60 Banda Morta Programável via:HART Tempo de Inicialização:Max. 5 s Estabilização a longo prazo: ±0.1% do span/ano Precisão: 0.05% do range selecionado Sinal Dinâmico, Entrada: 22 bit Sinal Dinâmico, Saída: 16 bit Influência EMC : < ±0.1% do span Influência EMC Estendida: NAMUR NE21: < ±1% do span
Especificações de Entrada Max. Offset: 50% do valor máximo selecionado RTD's RTD: Pt50/100/200/500/1000; Ni50/100/120/1000 Resistência do Cabo por Fio: 5 Ω Corrente do Sensor: Nom. 0.2 mA Resistência Linear Resistência Linear de Min/Max: 0 a 7000 Ω Termopares Tipos de Termopares: B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W3, W5, LR Junta Fria Compensada: Constante, interno ou externo através de sensores Pt100 ou Ni100 Tensão Intervalo de Leitura: -800 a 800 mV Min. Valor de Medição (Span): 2.5 mV Resistência:10 MΩ
Especificações de Saída Corrente de Saída Intervalo de Saída: 4 a 20 mA Intervalo à ser Medido: 16 mA Carga (@ Corrente Saída): ≤ (Ventrada - 10) / 0.023 [Ω] Carga Resistência, com Backlight: ≤ (Ventrada - 12) / 0.023 [Ω] Erro de Indicação do Sensor: Programável 3.5 a 23 mA NAMUR NE43 Alta Escala/Baixa Escala: 23 mA/3.5 mA
Especificações de Saída Comum Tempo de Leitura: 440 ms HART Revisão de Protocolo: HART 7 e HART 5 Requisitos de Autoridades EMC: 2014/30/EU EAC: TR-CU 020/2011
Certificados EU RO Reconhecimento Type Aprovação: MRA0000009 ATEX 2014/34/EU: DEKRA 15 ATEX 0058 X IECEx: IECEx DEK 15.0039 X FM: FM16US0009X/FM16CA0010X CSA: 70024231 EAC Ex TR-CU 012/2011: RU C-DK.GB08.V.01316 INMETRO: DEKRA 15.0014 X NEPSI: GYJ15.1336X, GYJ15.1337X e GYJ15.1338X SIL: Hardware válido pra uso em aplicações SIL