Transmissores de Umidade Relativa/Temperatura Sem Fio
imagem meramente ilustrativa
Descrição
O transmissor de umidade relativa sem fio da OMEGA possui design autônomo, compacto, alimentado por bateria e com invólucro NEMA que transmite as medições para um receptor host a uma distância de até 120 m (400'). Quando ativado, o transmissor sem fio transmitirá as leituras continuamente em um intervalo de tempo pré-determinado programado pelo usuário durante a configuração inicial. Cada unidade mede e transmite para o receptor: umidade relativa, temperatura ambiente, intensidade do sinal de RF e nível de carga da bateria. Essas informações são exibidas na tela do seu computador em tempo real usando o software fornecido.Manuais: