Como identificar uma sonda de termopar, RTD ou termistor
Se você realmente deseja conhecer os sensores de temperatura, veja aqui como reconhecer cada tipo à vista.
Identificação dos termopares:
Os termopares são os sensores de temperatura mais fáceis de identificar. Uma sonda termopar tem dois fios identificados por um código de cor.
Ao identificar um termopar, é importante determinar a calibração. A calibração mais popular é a do tipo K, enquanto o tipo T é usado principalmente nos EUA.

Às vezes, você verá uma sonda termopar com quatro fios: essa é uma sonda dupla. Nas sondas duplas, você encontrará dois termopares idênticos dentro do conjunto.
Como identificar termistores e RTDs:
Os termistores e RTDs apresentam dois, três ou quatro fios vermelhos e brancos ou vermelhos e pretos. O fio vermelho é para excitação, enquanto o preto ou o branco é o aterramento.
Para determinar se o sensor é um termistor ou RTD, bem como o tipo, você deve medir a resistência entre os dois fios de cores diferentes:
- Um RTD PT100 terá uma resistência de 100 ohms a 0 °C
- Um RTD PT1000 terá uma resistência de 1.000 ohms a 0 °C.
Se a sonda tiver um valor de resistência muito mais alto, ela deve ser um termistor. No entanto, será mais difícil identificar qual é o tipo de termistor se você não souber a curva resistência/temperatura do elemento. Como explicado anteriormente, não há padrão para termistores: as leituras variam de acordo com o fabricante.
Conclusão:
A principal diferença entre termistores e RTDs é a faixa de temperatura. Caso a sua aplicação envolva temperaturas acima de 130 °C, o RTD será a única opção.
Abaixo dessa temperatura, quando a precisão é importante, é preferível usar termistores. Os RTDs, por outro lado, são escolhidos quando a tolerância (ou seja, a resistência) é importante. Em resumo: os termistores são melhores para medição de precisão e os RTDs para compensação de temperatura.