| 

Indicador Gráfico de Alta Velocidade com entrada para Strain-Gauge

DP400S

Indicador Gráfico 1/8 DIN de Alta Velocidade com entrada para Strain-Gauge | DP400S
Novo

imagem meramente ilustrativa

1 ano de garantia CE
  • Conectividade RFID/NFC Connectivity com App OMEGA "Direct Link"
  • Display Gráfico OLED & Interface multi-idiomas
  • Resolução de até 24 bit garantindo alta Exatidão
  • Medição de deformação de Alta Velocidade até 1200 Hz
  • Funções de Alarme e Retransmissão
  • Certificação UL
Medidores de Deformação Mecânica - Ver Produtos Relacionados

Descrição

O novo Medidor de Deformação DP400S foi desenvolvido para aplicações com células de carga e transdutores de pressão e inclui uma fonte de alimentação isolada para strain-gauges. A velocidade de conversão programável até 1.2 KHz e a resolução até 24 bit garantem alto nível de confiabilidade e exatidão. Diversas calibrações podem ser selecionadas para o sinal de entrada analógico (amostra de peso, porcentagem, valor em uma escala base, mV/V).


Visão Geral Medidor de Deformação DP400S
A ferramenta de programação é um App da OMEGA gratuito que pode ser baixado através do Google Play - "Direct Link" - contando com a conectividade RFID/NFC permitindo configuração direta e sem fio através de aparelhos Android. Você pode encontrar a versão mais atualizada do App no link “Software”.

As funções principais do App de configuração incluem: múltiplas opções para gerenciamento de calibração da entrada, totalizador e soma, visualização de tendências do processo baseadas em tempo ou gráfico de barras com limites de alarmes/eventos.

Possui implementado um modo de auto-configuração para selecionar sensores de pressão Dynisco, simplificando o set-up inicial para o usuário. Conectividade garantida através do Protocolo RS485 com Modbus RTU/Escravo.

Para maior flexibilidade no uso, é possível escolher entre instalação horizontal ou vertical.

Outra característica da série DP400 é a inovadora interface multilíngue, com menus de texto que permitem a navegação intuitiva e rápida de parâmetros e páginas de visualização. É possível escolher entre diferentes idiomas e o menu compreensível diminui consideravelmente a necessidade de consultar o manual técnico para set-up inicial.




Exemplos do Display Gráfico

Especificações
Dimensões: 96x48 (Painel Frontal) x 48 mm / ou 1/8Din
Alimentação: 24 ~ 230V AC/DC ±10% 50/60 Hz (isolação galvânica) 2500V
Consumo de Energia:6 VA
Display: OLED (monocromático amarelo)
Condições de Operação: Temperatura 0 ~ 45°C, Umidade 35 ~ 95RH% (sem condensação)
Material: Caixa: Policarbonato V0
Peso: Aprox. 165 g
Vedação: Painel Frontal: IP54 (IP65 com gaxeta) – Caixa e blocos terminais: IP20
Opções de Set-up Rápiudo: Memory Card micro USB, APP. OE Direct Link (Dispositivos Android)
Conexões: Blocos terminais removíveis e trava por mola
Intervalo de Visualização: -999999 ~ +999999

ENTRADAS
1 Analógica Strain-Gauge: Entrada para Strain gauge ADC 23 bit (8000000 pontos). Max 2 células de carga paralelas (350Ω) ou 4 células de carga (720Ω). Linearidade < 0.01 % F.E. – desvio térmico < 0.001% F.E. / °C . Max sinal de entrada 39 mV Max sensibilidade da célula de carga 7 mV/V. Potenciômetro: min. 200 O (10000 points). Linearização customizável até 16 passos.
2 Digitais
entrada PNP programável para Run / Hold / Tara-Zero / Alarme reset manual/ Peaks reset/ Min. peak reset / Activate-Reset Sum / Parameters lock. Net/ Visualização de peso bruto.
Taxa de Aquisição:
Velocidade de conversão configurável de 1 Hz (8000000 pontos) a 1200 Hz (30000 pontos)
1 Encoder:
Sobreposto a entradas digitais. Rotativa para modificação de setpoint.


Configuração do medidor DP400S NFC
SAÍDAS
2 Relés:
2A - 250VAC (carga resistiva)
1 analógica:
1 configurável como 0 ~ 20mA ou 4 ~ 20mA. Resolução (16bit 60000 pontos)
1 alimentação para strain gauge:
5 VDC - 35mA max.
1 Auxiliar:
12 VDC - 30mA para entradas digitais Comunicação Serial RS485 Modbus RTU - Escravo (com isolação galvânica isolado da alimentação/Entradas /Saídas)

Funcionalidade do Software
Ajuste de Alarmes: ON - OFF com histerese
Modo Alarme: Absoluto / Limite, banda com instantâneo/atraso /retenção /por ativação digital, Falha de sensor/ Ativado por linha Serial
Função Soma: Por entrada digital ou teclado, é possível somar diferentes medições do processo ao longo do tempo
Função Totalizador:Visualização do valor instantâneo do processo e do valor total desde o último reset
Visualização de Tendência: Visualização de tendência com base de tempo selecionável 1 a 3600s
Retransmissão Analógica: Valor do Processo/Setpoint
Transmissão digital via RS485: Valor do Processo / Setpoint / Parâmetros
Função Calibração: Valor de amostragem, fundo de escala % valor, valor mV/V
Idiomas: English/Italian/Deutsch/French/Spanish
Unidades de Medida:Seleção de diversas unidades

We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.