| 

Medidor de Vazão Eletromagnético com Display Integrado, Flange, Saída Pulso e 4-20mA (opcional)

FMG470

Medidor Eletromagnético, Display Integrado, Flange e Saídas | FMG470
Novo

Medidor Eletromagnético, Display Integrado, Flange e Saídas

imagem meramente ilustrativa

1 ano de garantia CE
  • Fácil instalação e configuração
  • Display local com totalização e vazão instantânea
  • Alimentação DC ou Bateria, saída pulso (4-20mA opcional)
  • Compatível com a grande maioria dos fluidos
  • Mínimo trecho reto requerido
  • Fácil visualização
  • Proteção IP68
  • Sem partes móveis
  • Certificado nos padrões NSF/ANSI 61
Medidores de Vazão Magnéticos - Ver Produtos Relacionados

Descrição


Os medidores eletromagnéticos da Série FMG470 possuem alta competitividade no mercado. Com eletrodos desenvolvidos para reduzir ao máximo as incrustações, ele está disponível para tubulações de 3 a 12 polegadas, sendo utilizado principalmente em abastecimento industrial e municipal, água de reuso, estações de tratamento e bombeamento, irrigação, etc. A necessidade mínima de trecho reto para instalação, permite aos modelos da Série FMG480 serem aplicados em sistemas de tubulação com espaço reduzido, onde exista pouco espaço entre o medidor e cotovelos, válvulas, bombas, etc.

Os modelos da Série FMG470 possuem certificado CE, NSF/ANSI 61 além de grau de proteção IP68, indispensável para aplicações onde o medidor possa ficar submergido em água (profundidade de até 3m por tempo indeterminado).

Por padrão ele indica ambas as leituras instantâneas e total. As unidades de medida, bem como o escalonamento do sinal de pulso podem ser facilmente configurados pelo usuário através de seu display integrado, via teclado. Além disso, por trabalhar com fluxo bidirecional, é possível configurar a totalização em ambos os sentidos, resultante (vazão – retorno) e batelada. Os valores de batelada e totais são resetáveis.

A Série FMG470 também possui uma versão com alimentação AC e saída 4 a 20 mA padrão (FMG480) e uma versão com Display Remoto (FMG490). Clique nos links para conhecê-las.



Intervalo de Vazão (3"-12")


Diâmetro
(polegadas)
3" 4" 6" 8" 10" 12"
Vazão Máxima
(galões/minuto)
723 1285 2891 5140 8031 11565
Cut-off – Vazão Mínima
( galões/minuto)
3.62 6.43 14.46 25.70 40.15 57.82
Vazão Máxima
(litros/segundo)
46 81 182 324 507 730
Cut-off – Vazão Mínima
(litros/segundo)
0.23 0.41 0.91 1.62 2.54 3.65
Velocidade Máxima de Fluxo
(metros/segundo)
10 10 10 10 10 10


ESPECIFICAÇÕES

Tipo de Cabo: Cabo de 6 vias com revestimento em poliuretano
Condutividade Mínima: >20 microSiemens/cm
Vazão Mínima (Cut-off) : 0.5% da vazão máxima
Temperatura Máxima de Armazenamento: 70C (158F)
Tensão de Alimentação / Frequência:
- VDC: 9 a 36 Vdc para fontes 50 Hz ou 60 Hz
- Bateria Pressão Máxima de Operação: 10 bar (150 psi)
Comprimento do Cabo: 20 pés ou 50 pés
Consumo de Corrente: 250 mA
Tamanho das Flanges: 3",4", 6", 8", 10", 12"
Temperatura Mínima Ambiente: -12C (10F)
Temperatura Máxima Ambiente: 60C (140F)
Unidades de Medida: Galões, litros, barris, pés cúbicos, metros cúbicos
Material do Invólucro: Alumínio com pintura eletroestática
Exatidão: ±1%
Outras Características: Trabalho em Fluxo Bidirecional e Detecção de Tubo Vazio
Classificação Ambiental: NEMA 6P, IP68
Partes Molhadas Modelo 3": 316 SS, Noryl, EPDM
Partes Molhadas Modelos 4", 6", 8", 10", e 12": 316 SS, Polipropileno, EPDM
Fluido de Trabalho: Fluidos condutivos com condutividade acima de 20 mS/cm
Sinal de Saída:
- Modelos final 'N': Somente Pulso
- Modelos final 'I': Pulso + 4 a 20 mA
Display: LCD
Tipo de Conexão ao Processo: Flange (ANSI)


INSTRUÇÕES DE COMPRA:
Passo 1, Selecionar o Medidor.
Passo 2, Selecionar o cabo de alimentação e saída entre os acessórios

Exemplo:
Item 1: FMG470-03-D6N, Medidor magnético flangeado de 3" com display integrado, Saída de pulso
Item 2: 6S06, Cabo de alimentação/saída - 6 vias - 6m (20ft)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.