FMG480
Novo
imagem meramente ilustrativa
-
Fácil instalação e configuração
-
Display local com totalização e vazão instantânea
-
Alimentação AC ou DC, com saída pulso e 4-20mA
-
Compatível com a grande maioria dos fluidos
-
Mínimo trecho reto requerido
-
Fácil visualização
-
Proteção IP68
-
Sem partes móveis
-
Certificado nos padrões NSF/ANSI 61
Medidores de Vazão Magnéticos - Ver Produtos Relacionados
Descrição
Os medidores eletromagnéticos da Série FMG480 possuem alta competitividade no mercado. Com eletrodos desenvolvidos para reduzir ao máximo as incrustações, ele está disponível para tubulações de 3 a 12 polegadas, sendo utilizado principalmente em abastecimento industrial e municipal, água de reuso, estações de tratamento e bombeamento, irrigação, etc. A necessidade mínima de trecho reto para instalação, permite aos modelos da Série FMG480 serem aplicados em sistemas de tubulação com espaço reduzido, onde exista pouco espaço entre o medidor e cotovelos, válvulas, bombas, etc.
Os modelos da Série FMG480 possuem certificado CE, NSF/ANSI 61 além de grau de proteção IP68, indispensável para aplicações onde o medidor possa ficar submergido em água (profundidade de até 3m por tempo indeterminado).
Por padrão ele indica ambas as leituras instantâneas e total. As unidades de medida, bem como o escalonamento do sinal de pulso podem ser facilmente configurados pelo usuário através de seu display integrado, via teclado. Além disso, por trabalhar com fluxo bidirecional, é possível configurar a totalização em ambos os sentidos, resultante (vazão – retorno) e batelada. Os valores de batelada e totais são resetáveis.
A Série FMG480 também possui uma versão com alimentação a Bateria e apenas e saída de pulso (FMG470) e uma versão com Display Remoto (FMG490). Clique nos links para conhecê-las.
Intervalo de Vazão (3"-12")
Diâmetro (polegadas) | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" |
Vazão Máxima (galões/minuto) | 723 | 1285 | 2891 | 5140 | 8031 | 11565 |
Cut-off – Vazão Mínima ( galões/minuto) | 3.62 | 6.43 | 14.46 | 25.70 | 40.15 | 57.82 |
Vazão Máxima (litros/segundo) | 46 | 81 | 182 | 324 | 507 | 730 |
Cut-off – Vazão Mínima (litros/segundo) | 0.23 | 0.41 | 0.91 | 1.62 | 2.54 | 3.65 |
Velocidade Máxima de Fluxo (metros/segundo) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
ESPECIFICAÇÕES
Tipo de Cabo: Cabo de 8 vias com revestimento em poliuretano
Condutividade Mínima: >20 microSiemens/cm
Vazão Mínima (Cut-off) : 0.5% da vazão máxima
Temperatura Máxima de Armazenamento: 70C (158F)
Tensão de Alimentação / Frequência:
VAC: 86 a 264 VAC a 50 ou 60 Hz
VDC: 9 a 36 Vdc para fontes 50 Hz ou 60 Hz
Pressão Máxima de Operação: 10 bar (150 psi)
Comprimento do Cabo: 20 pés ou 50 pés
Consumo de Corrente: 250 mA
Tamanho das Flanges: 3",4", 6", 8", 10", 12"
Temperatura Mínima Ambiente: -12C (10F)
Temperatura Máxima Ambiente: 60C (140F)
Unidades de Medida: Galões, litros, barris, pés cúbicos, metros cúbicos
Material do Invólucro: Alumínio com pintura eletroestática
Exatidão: ±0.75%
Outras Características: Trabalho em Fluxo Bidirecional e Detecção de Tubo Vazio
Classificação Ambiental: NEMA 6P, IP68
Partes Molhadas Modelo 3": 316 SS, Noryl, EPDM
Partes Molhadas Modelos 4", 6", 8", 10", e 12": 316 SS, Polipropileno, EPDM
Fluido de Trabalho: Fluidos condutivos com condutividade acima de 20 mS/cm
Sinal de Saída: Pulso & 4 a 20 mA
Display: LCD
Tipo de Conexão ao Processo: Flange (ANSI)
INSTRUÇÕES DE COMPRA:
Passo 1, Selecionar o Medidor.
Passo 2, Selecionar o cabo de alimentação e saída entre os acessórios
Exemplo:
Item 1: FMG480-03-D6, Medidor magnético flangeado de 3" com display integrado, Alimentação 60 Hz, Saídas de pulso e 4-20mA
Item 2: 8S06, Cabo de alimentação/saída - 8 vias - 6m (20ft)