Veja lista de preços e produtos abaixo
Descrição
Intervalo de Vazão (3"-12")
Diâmetro (polegadas) | 3" | 4" | 6" | 8" | 10" | 12" |
Vazão Máxima (galões/minuto) | 723 | 1285 | 2891 | 5140 | 8031 | 11565 |
Cut-off – Vazão Mínima ( galões/minuto) | 3.62 | 6.43 | 14.46 | 25.70 | 40.15 | 57.82 |
Vazão Máxima (litros/segundo) | 46 | 81 | 182 | 324 | 507 | 730 |
Cut-off – Vazão Mínima (litros/segundo) | 0.23 | 0.41 | 0.91 | 1.62 | 2.54 | 3.65 |
Velocidade Máxima de Fluxo (metros/segundo) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |