| 

Sensores Pt-100 de Resposta Rápida
Elemento Pt-100 Exposto com Fios de Ligação com Isolamento em Fibra de Vidro

Sensores Pt-100 de resposta rápida |

Sensores Pt-100 de resposta rápida

imagem meramente ilustrativa

RoHS
  • Resposta térmica (63%) em menos de 1 segundo
  • Intervalos operacionais: -30 a 300°C (-22 a 572°F) para estilos de elemento de película fina Classe A, -100 a 450°C (-148 a 842°F) para estilos de elemento de fio enrolado Classe A
  • Construções de cabo 26 AWG de cobre niquelado flexível, com isolamento e revestimento em fibra de vidro de 1 m (40") de comprimento e 2, 3 ou 4 fios.
  • Elemento isolador cimentado com cerâmica para conexão de cabo
Termopares - Ver Produtos Relacionados

Descrição

We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.