Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente.Nota: Opções: Os sensores vêm com terminais padrão desencapados. Para comprimentos de cabo personalizados, maiores que 6 m (240"), altere a variável"-240" no final do número do modelo do comprimento desejado em polegadas para custo adicional. Para conectores miniatura, adicione "-MTP" ao final do número do modelo, para custo adicional. Para um conector de 4 fios, adicione "-TA4F" ao número do modelo, para custo adicional.
Wireless Temperature Transmitter Part of the NOMAD®Family These products are not CE marked and use a frequency band which is not approved for use in Europe