Os sensores de temperatura fornecem uma entrada para um sistema (indicador, controlador ou outros dispositivos), que é utilizado para determinar a temperatura de um processo ou local. Para isso, é necessário que o sensor esteja conectado ao instrumento para que o sinal seja recebido. Essa conexão pode ser realizada por um cabo de comprimento estendido, a partir do sensor que está ligado diretamente ao instrumento, um cabo de extensão conectado ao sensor em seu ponto de utilização (consulte a Figura 1) ou por transmissão via rede sem fio.
Os sensores com cabos de comprimento estendido funcionam bem, a não ser que o sensor seja substituído ou removido para calibração ou manutenção. Quando isso ocorre, geralmente o cabo precisa ser removido de uma bandeja ou de um feixe de cabos por uma distância considerável, resultando em perda de tempo, despesas e agravamento da situação. O uso de cabos de extensão conectados ao sensor no ponto de utilização (consulte a Figura 2) elimina a perda de tempo e o agravamento da situação, uma vez que o sensor pode ser desconectado e removido. Redes sem fio são ótimas, mas nem sempre são a melhor opção dependendo da aplicação e da localização.
Cabo de extensão ligado ao sensor
Para sensores com alguns anos de uso em aplicações de alta confiabilidade, como os utilizados em aplicações aeroespaciais ou militares, a ligação por
conectores como Mil-C-5015 ou MIL-C-38999 oferece alta confiabilidade e segurança, mas a um preço elevado. No entanto, com a expansão do uso dos sistemas industriais de automação, o número de sensores utilizados cresceu, motivando a necessidade de ter sistemas de conexão confiáveis e acessíveis.
O desenvolvimento e a publicação da Norma IEC 61076-2-101,
"Conectores para Equipamentos Eletrônicos", abriu as portas para um sistema de conexão confiável, com preço razoável e prontamente disponível. Esse conector, normalmente conhecido como conector "M12", virou um artigo básico em muitas aplicações de sensoriamento e controle.
A Omega Engineering lidera a adaptação desse sistema de conexão para uma variedade de produtos de sensores de temperatura, inclusive termopares, detectores de temperatura de resistência (RTDs) e sensores de termistor. Esses sensores são utilizados cada vez mais, inclusive no processamento de alimentos e laticínios, na indústria biofarmacêutica e na automação industrial.
A convenção padrão é colocada no conector com pinos expostos (consulte a Figura 3) no lado não motorizado (sensor) da conexão, de modo a evitar contato acidental com a corrente de operação. Por esse motivo, todos os sensores de temperatura da Omega possuem um conector do tipo "plugue" em seus produtos, como mostrado na Figura 3.
O cabo de extensão, que conecta o sensor ao sistema e possui um conector estilo soquete, fornece a corrente operacional e permite o retorno do sinal do sensor (consulte a Figura 4). Esse conector pode ser moldado ou montado mecanicamente. A Figura 4 mostra um conector do tipo soquete montado mecanicamente.
Além da facilidade na instalação e manutenção, as conexões M12 fornecem como benefício adicional conexões seladas utilizadas em ambientes úmidos ou molhados. Os processos como os utilizados pelas indústrias alimentícias, de laticínio e farmacêuticas são frequentemente expostos a ambientes úmidos. Em tais condições, as conexões M12 protegem as conexões dos fios contra ataque e corrosão dos produtos químicos presentes nesses processos.
Os conectores M12 estão disponíveis em uma variedade de configurações. A Omega adotou o conector de 4 pinos de "código A" (consulte a Figura 5) para todos os sensores. Isso proporciona maior flexibilidade aos clientes, já que todos os sensores RTD compatíveis com M12 apresentam a construção de 4 fios (de forma que podem ser utilizados em qualquer sistema de 2, 3 ou 4 fios) e os termopares são fabricados com uma ou duas junções.
A família de sensores compatíveis com M12 da Omega Engineering é fabricada com aço inoxidável ou com câmaras moldadas por injeção. As câmaras fabricadas com aço inoxidável são fornecidas com uma variedade de roscas para montagem ou com câmaras não rosqueadas, dependendo da aplicação. A Omega também fornece uma linha aprovada de sensores de tripla aderência 3A, que podem ser utilizados em sistemas de limpeza no local (CIP - Clean in Place), normalmente utilizados em indústrias de alimentos, laticínios, fermentação e farmacêuticas.
A crescente linha de sensores compatíveis com M12 da Omega inclui os tipos comuns de sensores de temperatura, tais como RTDs, termopares e sensores de termistor.
A tabela a seguir fornece uma visão geral desses produtos:
Tipo de sensor | Tipo de montagem | Estilo de câmara | Série do código do modelo |
RTD (Pt100 ou Pt1000) | Não rosqueado | Aço inoxidável usinado | PR-21A, PR-26A |
1/2 NPT | PR-21B, PR-26B |
3/8 NPT | PR-21C, PR-26C |
1/4 NPT | PR-21D, PR-26D |
M8x1 | PR-21D, PR-26D |
M10x1 | PR-21F, PR-26F |
G1/2 BSPP | PR-21G, PR-26G |
G1/2 BSPP | PR-21H, PR-26H |
Termopar (Tipos J e K) | Não rosqueado | Aço inoxidável usinado | M12…-A |
1/2 NPT | M12…-B |
3/8 NPT | M12…-C |
1/4 NPT | M12…-D |
M8x1 | M12…-E |
M10x1 | M12…-F |
G1/2 | M12…-G |
G1/4 | M12…-H |
RTD (Pt100 ou Pt1000) | Não rosqueado | Nylon moldado | PR-22, PR-31 |
Termopar (Tipo J ou K) | Não rosqueado | Nylon moldado | M12M… |
RTD (Pt100) | Braçadeira tripla | Aço inoxidável usinado | PRS-S-M12 |
Termopar (Tipos J e K) | Braçadeira tripla | Aço inoxidável usinado | TCS-S-M12 |
Termistor | Braçadeira tripla | Aço inoxidável usinado | THS-S-M12 |
|
Figura 7 |
|
Figura 6 |
A Omega continua a enfatizar o fornecimento de soluções para medição e atender praticamente qualquer demanda de mercado, oferecendp uma variedade de cabos de extensão e acessórios M12. Essa variedade inclui cabos de PVC e poliuretano, bem como uma nova linha de cabos termopares totalmente compensados. Um cabo de PVC isolado com conectores moldados é mostrado na Figura 6. A fim de proporcionar uma linha personalizada de cabos de extensão, a Omega oferece cabos de extensão que utilizam conectores montados mecanicamente, para que seja possível anexar uma variedade de construções de cabos, além de acessórios com malha externa de aço e mangueira de perfil normal, reforçando as proteções mecânicas ou blindagens elétricas (consulte a Figura 7).
Os cabos e acessórios M12 para uso com os sensores anteriormente descritos incluem:
Acessório | Código do modelo | Descrição |
Cabo de extensão | M12CM-EXTP-… | Cabos termopares M12 totalmente compensados, com cabos com isolamento de PVC e conectores moldados em TPU (Máximo de 85°C) |
Cabo de extensão | M12CM-EXTT-… | Cabos termopares M12 totalmente compensados, com cabos com isolamento de teflon e conectores moldados em PCL (máximo de 250°C) |
Cabo de extensão | M12CM-EXTT-4-… | Cabo de extensão de teflon M12 de 4 fios, com conectores moldados em PCL para RTDs e outros sensores de processo |
Cabo de extensão | M12C-PUR | Cabo de poliuretano com conector M12 moldado em uma ou duas extremidades. |
Cabo de extensão | M12C-PVC | Cabo de PVC com conector M12 moldado em uma ou duas extremidades |
Cabo de extensão especial | M12CFM- | Cabos de extensão com conector M12 montado mecanicamente em uma ou duas extremidades, com diferentes materiais para cabo, além de opções de aço trançado ou de mangueira. |
Conectores de montagem em campo. | M12- | Conectores instaláveis de campo, em linha ou ângulo reto, estilo plugue ou soquete |
Kit acionado por mola para termopoços | ¼-SLK | Permite que sondas de ¼" sejam carregadas por molas em termopoços rosqueados de ½" NPT ou NPSM, com orifício de 0,260. |
Carregados por mola 1/2x1/2 | SLF-1/2-1/2-1/4 | Permite que sondas de ¼" sejam carregadas por molas em termopoços rosqueados de 1/2 NPT ou NPSM, com orifício de 0,260 e rosca de 1/2 para fixação de invólucro |
Encaixe de compressão de aço inoxidável | SSLK | Encaixe de compressão de aço inoxidável para local fixo |
Encaixe de compressão de latão | BRLK | Encaixe de compressão de latão para local fixo |
Caso não possamos oferecer uma solução imediata, que atenda às suas exigências de controle e medição, podemos personalizar um de nossos produtos para que ele se adapte ao seu uso.