imagem meramente ilustrativa
Descrição
Os amplificadores de ponte da série DMD-460 são módulos condicionadores de sinal independentes com alimentação CA ou CC para sensores de deformação, células de carga e sensores tipo ponte. O DMD-465 contém um amplificador diferencial de instrumentação de precisão com saída de tensão. O DMD-465WB tem uma resposta à frequência de 2 kHz, enquanto o DMD-466 tem uma saída 4 a 20 mA em vez de uma saída de tensão.