Carrinho  |  Contato  |  Suporte  | 
Atendimento e Vendas 0800-773-2874
e-mail:vendas@br.omega.com

Amplificadores de Ponte/Célula de Carga


Amplificadores com ponte de célula e carga são instrumentos perfeitos para equipar sua empresa, medindo e amplificando sinais de saída elétricos que costumam ser de milivolts

Série DMD4059
Série DMD4059
Condicionador de Sinal de Ponte/Strain Gage
VER MODELOS E PREÇOS »
DRC-4710/4720
DRC-4710/4720
Condicionadores de Sinal com Entrada de Ponte para Montagem em Trilho DIN
VER MODELOS E PREÇOS »
OM-CP-BRIDGE110-10
OM-CP-BRIDGE110-10
Bridge/Strain Gage Data Logger, Part of the NOMAD® Family
VER MODELOS E PREÇOS »
PXTX-4900
PXTX-4900
Isolated Transmitters
mA input, Isolated Vdc Output or Vdc input with Isolated mA Output- Descontinuado

VER MODELOS E PREÇOS »
Série DMD4380
Série DMD4380
Condicionador de Sinal DC para DC Isolado
VER MODELOS E PREÇOS »
Série DMD-460
Série DMD-460
Módulos Condicionadores e Amplificadores de Sinal de Strain Gage, Células de Carga e Transdutores
VER MODELOS E PREÇOS »

Os produtos abaixo estão disponíveis, mas suas páginas ainda não foram traduzidas.
Acione nossa Central de Relacionamento caso precise de qualquer apoio.

DRST-BG
DRST-BG
Signal Transmitter for Load Cell & Strain Gage Application
VER MODELOS E PREÇOS »
DMD Series
DMD Series
In-Line Amplifiers for Pressure Transducers and Load Cells
VER MODELOS E PREÇOS »
DMD-475
DMD-475
Isolated Signal Conditioners with Transducer Power up to 120 mA for Strain Gages, Load Cells and Transducers
VER MODELOS E PREÇOS »
PXTX-703
PXTX-703
2-Wire Transmitter for Use with Pressure Transducers and Load Cells
Converts mV, V, or mA Input to 4 to 20 mA Output

VER MODELOS E PREÇOS »
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.