Carrinho  |  Contato  |  Suporte  | 
Atendimento e Vendas 0800-773-2874
e-mail:vendas@br.omega.com

Manômetros Digitais com Conexões e Intervalos Métricos 
0,08% de Exatidão com Corpo e Partes Úmidas em Aço Inoxidável

Série DPGM409

Medidores de Pressão Digitais DPGM409 com Conexões Métricas | Série DPGM409

Medidores de Pressão Digitais DPGM409 com Conexões Métricas

imagem meramente ilustrativa

R$9.095,00 DPGM409-070BG

  • Calibração Rastreável 5-PT NIST Incluída
  • Alta Exatidão de 0,08%
  • Display de LCD de 25 mm (1") de Fácil Leitura com Luz de Fundo
  • Alarmes de Alto e Baixo Padrão
  • Leitura MÍN./MÁX./MÉDIA
  • Saída Analógica Selecionável pelo Usuário de 0 a 5 VCC, 0 a 10 VCC ou de 4 a 20 mA
  • Software de Configuração e Serviço Incluído que Permite Rápida Manutenção e Calibração via Conexão USB
  • Transmissor Sem Fio Opcional
  • Os Modelos sem Fio Incluem Software de Registro de Dados para Gravação e Mapeamento Remotos
  • Certificado CE
  • Alimentado à Bateria com Longa Duração
  • Saída Analógica Padrão
Transdutores de Pressão - Ver Produtos Relacionados

Descrição

O medidor digital de pressão DPGM409 da OMEGA incorpora um invólucro robusto em 316 SS projetado para lavagem e aplicações marinhas com um transdutor de pressão com exatidão de 0,08% com corpo e partes molhadas em 316LL SS. O resultado é um manômetro digital extremamente durável para sobreviver a ambientes severos. 
O display grande de 25 mm (1") 
é fácil de ler a uma distância de 11 m (36').
Os modelos estão disponíveis em intervalos de pressão manométrica, manométrica vedada, composta, absoluta, de vácuo e barométrica. As características padrão incluem um sensor de silício altamente estável, leituras de MÍN/MÁX e MÉDIO selecionáveis, alarmes de ALTO e BAIXO e uma saída analógica alimentada externamente selecionável pelo usuário.
Um recurso opcional de transmissor sem fio com software permite que o sinal seja transmitido a um local remoto, como PC para criação de gráficos e registro de dados. A alimentação é fornecida por bateria interna de longa duração (incluída) ou por uma fonte de tensão CC externa.
Cada unidade é fornecida com um software de configuração que permite ao usuário conectar o instrumento ao PC através da conexão USB padrão (cabo incluído) e selecionar diversas características configuráveis, incluindo taxa de atualização, unidades e luz de fundo.

Pressão manométrica: 0-25 mb a 0-345 bar
Manométrica vedada: 0-7 bar a 0-345 bar
Pressão Absoluta: 0-350 mb a 0-345 bar
Medidor composto: ±25 mb a ±1 bar
Vácuo (medidor negativo): 0 a -25 mb até 0 a -1 bar
Barométrica: 0-1100 hPa a 880-1100 hPa

Especificações
Compatível com RoHS
Compatível com CE:
Atende EN1326-1: 2006 para locais industriais com cabos de saída analógica com menos de 3 m (9,8') e núcleo de ferrite fornecido
Exatidão (linearidade combinada, histerese e repetibilidade): ±0,08% BSL (0,15% no máx. em campo de 10V/m RF) (medidor composto calibrado somente no sentido positivo)
Temperatura:
    Armazenamento:
-40 a 82°C
(-40 a 180°F)
Compensada: -18 a 66° C (0 a 150° F)
Efeitos Térmicos
(sobre intervalo compensado):
Alteração Zero:
    Intervalos >350 mb:
±0,3% de amplitude
Intervalos ≤350 mb: ±0,5% de amplitude
Alteração de Amplitude:
    Intervalos >350 mb:
±0,3%
de amplitude
Intervalos ≤350 mb psi: ±0,5% de amplitude
Resistência Mínima Entre Corpo
do Transdutor e Qualquer Fio:
100MΩ a 50 VCC
Ciclos de Pressão: no mínimo 1 milhão
Estabilidade a Longo Prazo (1 ano): ±0,1% FE típico
Saída Analógica: Selecionável pelo usuário de 0 a 5 VCC, de 0 a 10 VCC ou de 4 a 20 mA (fonte de alimentação externa de 24 VCC necessária)
Observação: Os intervalos do medidor composto possuem uma saída analógica igual à amplitude completa deles, por exemplo, -350 a 350 mb = 0 a 10 VCC.
Saída Analógica:
    Cabo:
2,7 m (8,9') com núcleo de ferrite incluído
Exatidão: 0,08% típica (0,15% no máx. no campo RF a 10V/m)
Sobrepressão: manométrica/
    manométrica vedada
    25 mB: 10 vezes intervalo
    70 mB: 6 vezes intervalo
    170 mB a 245 bar: 4 vezes intervalo
    345 bar: 1034 bar no máximo
    Intervalos Absolutos/Barométricos:
    350 mb abs: 6 vezes intervalo
    Intervalos >350 mb a 245 bar abs:
    4 vezes intervalo
    Intervalo de 345 bar: a 1034 bar abs
Pressão de Retenção: Pressão do medidor e do medidor selado
    25 a 350 mbar: a 70 bar 70 mb a 70 bar:         a 210 bar 100 a 345 bar: a 1034 bar
    Pressão Absoluta/Barométrica:
    350 mb a 70 bar: a 400 bar
Display: LCA de 4 dígitos com luz de fundo selecionável pelo usuário (9999 contagens) Carácter de 25 mm (1") de altura
Interface com Computador: conexão USB para configuração, cabo incluído
Taxa de Atualização: Selecionável pelo usuário de 0,25 seg a 10 seg
(pré-definido para 1/seg)
Alimentação: Uma bateria de lítio de 3,6V, capacidade de 4,8 Ah (célula C) incluída (duas na opção sem fio) (bateria de substituição BATT-C-3V)
Vida Útil da Bateria (típica): Até 4 anos
Invólucro:
    Material:
Aço inoxidável 316 e junta central ABS
Acabamento: Eletropolido
Classificação ambiental: À prova
de água, NEMA 4X (IP65)
Partes Úmidas do Sensor: Aço inoxidável 316L
Conexão da Pressão: G¼ macho
Dimensões:
    Display:
115 compr. mm x 89 larg. mm x 74 prof. mm (4,5 x 3,5 x 2,9")
Sensor: 72 a 89 compr. mm
(2,8 x 3,5") embaixo do display
Peso: típico 900 g (32 onças) dependendo da configuração
Luz de Fundo: Liga/desliga manualmente a luz de fundo
Mín./Máx.: Lembrar os valores mín./máx.
Zero/Limpar: Exibir zero ou limpar
o mín./máx.
Taxa de Update: 4 opções, 10, 5, 2
e 1 tempo por segundo
Unidades: psi, polHg, polH2O, bar, mbar, hPa; precisa ser especificada no momento do pedido
Travar: Permite travar as funções
do painel frontal
Alarmes: Alarme de limite de "Alto"
e "Baixo" selecionável pelo usuário (coletor aberto)
Saída Analógica: Selecionável pelo usuário de 0 a 5 VCC, de 0 a 10 VCC ou de 4 a 20 mA (precisa de alimentação externa de 24 VCC)
Luz de Fundo: Liga/desliga, 10 seg,
30 seg, 1 min, 5 min
Transmissor Sem fio (Opcional): Número do canal, taxa de transmissão, alarmes, offset do sensor, gravação gráfica, registro de dados
Indicação de Excesso: "_ _ _ _"
Taxa de Amostragem de Transmissão: Programável pelo usuário de 1 amostra/2 min a 1 amostra/2 seg
Transceptor de Frequência de Rádio (RF) Transportador: ISM 2,4 GHz
Saída RF: 10 dBm (10 mW)
Intervalo de Ligação RF:
    Saídas (linha de visão):
Até 120 m (400')
Interior/Urbano: Até 40 m (130')
Software Incluído: Necessita Windows® 7 (32 bit); XP ou Vista
Bateria Interna: Duas baterias de lítio de 3,6V, capacidade de 4,8 Ah (célula C) incluída (bateria de substituição
BATT-C-3V)
Transmissão de Dado ao Host: Leitura de pressão, leitura da temperatura ambiente, força de transmissão RF e nível da bateria

Para calibração e para configurar o seu dispositivo DPG409, por favor acesse: ftp://ftp.omega.com/public/DASGroup/products/dpg409/
O assistente de configuração da Série DPG possui interface USB com o seu dispositivo. Por favor, consulte o manual para obter detalhes sobre a configuração do dispositivo.
Ver Modelos e Preços(Especifique o número do modelo)
Código de Produto/Desc.
Qtd
Descrição
Modelos de Pressão Manométrica
DPGM409-025HG
R$9.665,00
Disponível em: 20 semanas
 
Pressão manométrica: 0 a 25,00 hPa (mbar)
DPGM409-070HG
R$9.665,00
Disponível em: 20 semanas
 
Pressão manométrica: 0 a 70,00 hPa (mbar)
DPGM409-170HG
R$9.665,00
Disponível em: 20 semanas
 
Pressão manométrica: 0 a 170,0 hPa (mbar)
DPGM409-350HG
R$9.095,00
Disponível em: 20 semanas
 
Pressão manométrica: 0 a 350,0 hPa (mbar)
DPGM409-001BG
R$9.095,00
Disponível em: 20 semanas
 
Pressão manométrica: 0 a 1,000 bar
DPGM409-002BG
R$9.095,00
Disponível em: 20 semanas
 
Pressão manométrica: 0 a 2,000 bar
DPGM409-3.5BG
R$9.095,00
Disponível em: 20 semanas
 
Pressão manométrica: 0 a 3,500 bar
DPGM409-007BG
R$9.095,00
Disponível em: 20 semanas
 
Pressão manométrica: 0 a 7,000 bar
DPGM409-010BG
R$9.095,00
Disponível em: 20 semanas
 
Pressão manométrica: 0 a 10,00 bar
DPGM409-17.5BG
R$9.095,00
Disponível em: 20 semanas
 
Pressão manométrica: 0 a 17,50 bar
DPGM409-035BG
R$9.095,00
Disponível em: 20 semanas
 
Pressão manométrica: 0 a 35,00 bar
DPGM409-050BG
R$9.095,00
Disponível em: 20 semanas
 
Pressão manométrica: 0 a 50,00 bar
DPGM409-070BG
R$9.095,00
Disponível em: 20 semanas
 
Pressão manométrica: 0 a 70,00 bar
DPGM409-100BG
R$9.095,00
Disponível em: 20 semanas
 
Pressão manométrica: 0 a 100,0 bar
DPGM409-175BG
R$9.095,00
Disponível em: 20 semanas
 
Pressão manométrica: 0 a 175,0 bar
DPGM409-245BG
R$9.095,00
Disponível em: 20 semanas
 
Pressão manométrica: 0 a 245,0 bar
DPGM409-350BG
R$9.095,00
Disponível em: 20 semanas
 
Pressão manométrica: 0 a 350,0 bar
Modelos de Pressão Absoluta
DPGM409-350HA
R$9.665,00
Disponível em: 20 semanas
 
Pressão absoluta: 0 a 350,0 hPa (mbar)
DPGM409-001BA
R$9.665,00
Disponível em: 20 semanas
 
Pressão absoluta: 0 a 1,000 bar
DPGM409-002BA
R$9.665,00
Disponível em: 20 semanas
 
Pressão absoluta: 0 a 2,000 bar
DPGM409-3.5BA
R$9.665,00
Disponível em: 20 semanas
 
Pressão absoluta: 0 a 3,500 bar
DPGM409-007BA
R$9.665,00
Disponível em: 20 semanas
 
Pressão absoluta: 0 a 7,000 bar
DPGM409-010BA
R$9.665,00
Disponível em: 20 semanas
 
Pressão absoluta: 0 a 10,00 bar
DPGM409-017BA
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
Pressão absoluta: 0 a 17,50 bar
DPGM409-035BA
R$9.665,00
Disponível em: 20 semanas
 
Pressão absoluta: 0 a 35,00 bar
DPGM409-050BA
R$9.665,00
Disponível em: 20 semanas
 
Pressão absoluta: 0 a 50,00 bar
DPGM409-070BA
R$9.665,00
Disponível em: 20 semanas
 
Pressão absoluta: 0 a 70,00 bar
Modelos de Vácuo (Pressão Negativa)
DPGM409-025HV
R$10.705,00
Disponível em: 20 semanas
 
Vácuo: 0 a -25,00 hPa (mbar)
DPGM409-070HV
R$10.705,00
Disponível em: 20 semanas
 
Vácuo: 0 a -70,00 hPa (mbar)
DPGM409-170HV
R$10.705,00
Disponível em: 20 semanas
 
Vácuo: 0 a -170,0 hPa (mbar)
DPGM409-350HV
R$9.960,00
Disponível em: 20 semanas
 
Vácuo: 0 a -350,0 hPa (mbar)
DPGM409-001BV
R$9.960,00
Disponível em: 20 semanas
 
Vácuo: 0 a -1,000 bar
Modelos de Pressão Composta
DPGM409-025HCG
R$10.990,00
Disponível em: 20 semanas
 
Pressão composta: ±25,00 hPa (mbar)
DPGM409-070HCG
R$10.990,00
Disponível em: 20 semanas
 
Pressão composta: ±70,00 hPa (mbar)
DPGM409-170HCG
R$10.990,00
Disponível em: 20 semanas
 
Pressão composta: ±170,0 hPa (mbar)
DPGM409-350HCG
R$10.245,00
Disponível em: 20 semanas
 
Pressão composta: ±350,0 hPa (mbar)
DPGM409-001BCG
R$10.245,00
Disponível em: 20 semanas
 
Pressão composta: ±1,000 bar
Modelos de Pressão Barométrica
DPGM409-1100HB
R$10.990,00
Disponível em: 20 semanas
 
Pressão barométrica: 0 a 1100 hPa (mbar)
DPGM409-550HB
R$10.990,00
Disponível em: 20 semanas
 
Pressão barométrica: 550 a 1100 hPa (mbar)
DPGM409-880HB
R$11.630,00
Disponível em: 20 semanas
 
Pressão barométrica: 880 a 1100 hPa (mbar)
Acessórios
PXMW-4
R$42,50
Disponível em: Em estoque
 
Arruela de vedação para encaixe de aço inosidável G 1/4, com vedação FMK
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente. Nota: É fornecido completo com manual de utilização, software de instalação e configuração, software de criação de gráficos e de registro de dados com drives comuns, cabo USB, cabo de saída analógica de 2,7 m (8,9') com núcleo de ferrite e calibração rastreável NIST de 5 pontos.
Para pedir a opção sem fio, adicione o sufixo "-W" ao número do modelo mediante custo adicional.
Para pedir os modelos de medidores vedados, altere o sufixo "G" para "SG", disponível nos intervalos de medição =7 bar, sem custos adicionais.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.