TUBOS PITOT DE ALTA EXATIDÃO
imagem meramente ilustrativa
Descrição
O FPT-6110 é um modelo típico de tubo pitot extremamente preciso que gera pressão diferencial entre as portas a montante (estagnação) e a jusante (estática) proporcional à vazão ao quadrado (Q2). Portanto, a pressão diferencial pode ser medida usando um transdutor de pressão diferencial (acesse omega.com/pressure), oferecendo uma saída de 4 a 20 mA proporcional à vazão ao quadrado. Assim, a leitura pode ser feita em forma de taxa de vazão por dispositivos com extração de raiz quadrada, como o medidor DPF64-SQRT ou o computador de vazão mássica FC-20, ambos da OMEGA. O FPT-6000 pode ser utilizado para medir líquidos, gases e vapores limpos de baixa viscosidade em uma série de sistemas de tubulações e tubos de até 72" ou mais, mediante solicitação especial.