O desempenho do tubo pitot típico FPT-6300 é similar ao do FPT-6100, mas conta com uma derivação aparafusada que permite a instalação e remoção do sensor em linhas pressurizadas sem interromper o processo. A junta é soldada no lugar e, em seguida, a válvula de esfera e a gaxeta são posicionadas. Depois, utiliza-se uma broca para perfurar o tubo. A broca é parcialmente recolhida e a válvula de esfera é fechada. Depois disso, a broca pode ser completamente removida e o tubo sensor parcialmente instalado no conjunto. Por último, a válvula é aberta e o tubo sensor é introduzido no fluxo. O FPT-6300 é ideal para processos de modernização em fluxos críticos.
Características Exatidão, Repetibilidade e Queda Irrecuperável de Pressão: igual à série FPT-6100 Temperatura/Pressão Máxima: 88°C (190°F) a 150 psig em operação; 88°C (190°F) a 100 psig durante a inserção ou remoção. Partes Úmidas: Junta soldada e acessórios para tubulação em aço carbono, válvula de esfera e gaxeta em latão e bucha de Zytel. Para construção de aço inox 316, consulte o departamento de engenharia de fluxo.