R$3.905,00 HH520
Descrição
O HH520 é um termômetro/registrador de dados que aceita termopares tipo J, K, T e E. Todas as leituras e configurações são mostradas no amplo display LCD. Os dados podem ser salvos no registrador e depois baixados ou transmitidos em tempo real para o computador através do cabo USB. Por meio de seu software exclusivo é possível salvar, visualizar dados e configurar o registrador diretamente pelo computador. No software é possível escolher entre três formatos de arquivos para download dos dados: arquivo binário (*.ghf), arquivo de texto (*.txt) e Excel® (*.csv). Os arquivos .txt podem ser abertos pelo software do HH520 e também qualquer outro editor como Microsoft® Word e Bloco de Notas.Os arquivos .csv podem ser abertos pelo software do HH520 e também pelo Excel®. O formato .ghf usa menos espaço na memória do que os outros formatos mas pode ser aberto apenas com o software do HH520.