Transmissor de Umidade Relativa Modelos com Sonda Remota para Montagem em Parede ou em Duto - Descontinuado
HX92A
imagem meramente ilustrativa
Saída de 4 até 20 mA ou de 0 até 1 V
Tamanho compacto para versatilidade de montagem
Compartimento à prova de água
Precisão de 2,5% de UR
Descrição
A série HX92A foi descontinuada. Consulte a Série HX92B como um possível substituto, ou acione a nossa Central de Relacionamento para outras sugestões.
O HX92A é um transmissor de umidade que fornece monitoramento contínuo da umidade relativa (UR) no local. Ele está disponível com saída de tensão ou de 2 fios de corrente. A saída do transmissor é linearizada e as leituras de UR tem compensação de temperatura. Um capacitador de camada fina de polímero sente a UR. O sensor é protegido com um filtro de malha inoxidável facilmente removível para realização da limpeza. A caixa possui uma proteção à prova de água e são fornecidos parafusos para montagem da unidade através de furos internos. Uma tensão mínima excepcionalmente baixa de 6V permite a utilização de grandes impedâncias para funcionamentos mais longos do fio. O HX93A é uma unidade similar que fornece saídas do transmissor para umidade e para temperatura.
Características Intervalo da tensão de entrada: nominal de 24 VCC (6 até 30 VCC) Intervalos de medição da UR: 3 a 95% Temperatura: -20 a 75°C (-4 a 167°F) Precisão da UR: ±2,5% UR de 20 a 80% UR; ±3,1% UR abaixo de 20 e acima de 80% UR a 25°C com coeficiente de temperatura de ±0,1% UR/°F Saída HX92AC: 4 a 20 mA para 0 a 100% UR HX92AV: 0 a 1 VCC para 0 a 100% UR Compensação de temperatura da UR: -20 a 75°C (-4 a 167°F) Constante de tempo de UR (90% de resposta a 25°C, na movimentação de ar a 1m/s): >10 segundos, 10 a 90% UR >15 segundos, 90 a 10% UR Repetibilidade: ± 1% de UR, 0,5°F Carcaça: invólucro de plástico de policarbonato à prova de água; atende as especificações NEMA 4X Conexões: nylon hermético com glândula de neoprene, diâmetro do cabo de 2 a 7 mm (0,09 a 0,265"); o bloco de terminais de 4 pinos internos aceita fio de bitola 14 a 22 Dimensões HX92A(*) e HX92A(*)-D Invólucro: 50 alt. x 65 larg. x 35 prof. mm (1,97 x 2,56 x 1,38") Sonda HX92A(*): 15,9 prof. x 56 larg. mm (0,625 x 2,2") Sonda HX92A(*)-D: 15,9 prof. x 127 larg. mm (0,625 x 5") Peso: HX92A(*): 82 g (2,9 onças) HX92A(*)-D: 100 g (3,5 onças)
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.