Tensão/Compressão, Calibrado em Tensão 0-25 lb a 0-300 lb e 0-100 a 0-500 N
Características Excitação: 10 VCC, 15 VCC máx Saída: 2 mV/V nominal Exatidão: ± 1,0% linearidade de FEO, histerese, repetibilidade combinada CAL-5 (em Tensão): 0%, 50%, 100%, 50%, 0% Equilíbrio Zero: ±2% FEO Intervalo de Temperatura Operacional: -54 a 121°C (65 a 250°F) Intervalo Compensado de Temperatura: 16 a 71°C (60 a 160°F) Classe de proteção: IP54 Efeitos Térmicos: Zero: 0,018% FEO / ° C Intervalo: 0,018% FEO/°C Sobrecarga Segura: 150% da capacidade Sobrecarga Final: 300% da capacidade Resistência de Entrada: mínimo 360 Ω Resistência de Saída: 350 ±10 Ω Construção: Aço inoxidável Elétrica: Cabo blindado 4 condutores 1,5 m (5') com câmara de compensação
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente.Nota: Vem completo com calibração rastreável NIST em 5 pontos e derivação de dados 59 kΩ