Características Excitação: 5 VCC, 15 VCC max Saída: 1 mV/V (nominal) Exatidão: ± 0,5% linearidade de FEO, histerese, repetibilidade combinada CAL-5: 0%, 50%, 100%, 50%, 0% Equilíbrio Zero: ± 2% FEO Intervalo de Temperatura Operacional: -54 a 125°C (-65 a 250°F) Intervalo Compensado de Temperatura: 16 a 71°C (60 a 160°F) Efeitos Térmicos: Zero: 0,009% FEO/°F Intervalo: 0,036% FEO/°F Sobrecarga Segura: 150% da capacidade Classe de proteção: IP54 Deflexão: 0,03 a 0,08 mm (0,001 a 0,003 ") Sobrecarga Final: 300% da capacidade Resistência Ponte: mínimo 350 Ω Construção: Aço inoxidável Ligação elétrica: cabo isolado 1,5 m (5') 4 condutores com placa de compensação de temperatura