Carrinho  |  Contato  |  Suporte  | 
Atendimento e Vendas 0800-773-2874
e-mail:vendas@br.omega.com

Células de Carga Tipo "S" em Alumínio
Alta Exatidão - Modelos Métricos e Imperiais

Série LC105/LCM105
Série LC115/LCM115

Células de Carga Tipo "S" em Alumínio 
Alta Exatidão - Modelos Métricos e Imperiais | Série LC105/LCM105Série LC115/LCM115

imagem meramente ilustrativa

Veja lista de preços e produtos abaixo

  • Aprovadas pela FM Global como Intrinsecamente Seguras
  • Alumínio – Proporciona Leveza e Durabilidade
  • Inclui Calibração de 5 Pontos (em Tração)
Células de Carga - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Tração/Compressão Calibradas em Tração 0-25 lb a 0-1000 lb 0-11 kgf a 0-455 kgf

Características
Excitação: 10 VCC, máximo 15 VCC
Saída: 3 mV/V ±0,0075 mV/V
Linearidade: ±0,03% da saída do fundo de escala
Histerese: ±0,02% da saída do fundo de escala
Repetibilidade: ±0,01% da saída do fundo de escala
Balanço de Zero: ±1% da saída do fundo de escala
Aprovação de Agência: aprovação da FM Global como intrinsecamente segura IS/I.II.III/1/CDEFG (padrão)
Intervalo de Temperatura Operacional: -40 a 93°C (-40 a 200°F)
Intervalo de Temperatura Compensada: 17 a 71°C (60 a 160°F)
Efeitos Térmicos:
    Zero:
0,002% da saída do fundo de
    escala/°C
Span: 0,002% da saída do fundo de
    escala/°C
Sobrecarga Segura: 150% da capacidade
Sobrecarga Máxima: 300% da capacidade
Resistência da Ponte: 350 ± 5Ω
Deflexão de Fundo de Escala: 0,25 a
0,50 mm (0,010 a 0,020")
Construção: Alumínio
Elétrica (Cabo Blindado de 4 Fios):
    ≤100 kgf/200 lb:
9 m (30') 24 awg
>100 kgf/200 lb: 9 m (30') 20 awg
Conector de Acoplamento para LC115: PT06F10-6S, vendido separadamente
Classe de Proteção: IP65
Ver Modelos e Preços(Especifique o número do modelo)

O que outras pessoas compraram: Quando você vir este ícone, clique nele para expandir a lista de produtos que outras pessoas tenham comprado quando compraram este modelo.

Código de Produto/Desc.
Qtd
Descrição
  
LCM105-10
R$4.865,00
Disponível em: 12 semanas
 
Célula de Carga Tipo "S" em Alumínio, Intervalo 10 kgF
  
LCM105-25
R$4.865,00
Disponível em: 12 semanas
 
Célula de Carga Tipo "S" em Alumínio, Intervalo 25 kgF
  
LCM105-50
R$4.865,00
Disponível em: 12 semanas
 
Célula de Carga Tipo "S" em Alumínio, Intervalo 50 kgF
  
LCM105-100
R$4.865,00
Disponível em: 14 semanas
 
Célula de Carga Tipo "S" em Alumínio, Intervalo 100 kgF
  
LCM105-250
R$4.865,00
Disponível em: 10 semanas
 
Célula de Carga Tipo "S" em Alumínio, Intervalo 250 kgF
  
LCM115-250
R$4.865,00
Disponível em: 10 semanas
 
Célula de Carga Tipo "S" em Alumínio, Intervalo 250 kgF, com Cabo
  
LCM105-500
R$4.865,00
Disponível em: Em estoque
 
Célula de Carga Tipo "S" em Alumínio, Intervalo 500 kgF
  
LCM115-500
R$4.865,00
Disponível em: 10 semanas
 
Célula de Carga Tipo "S" em Alumínio, Intervalo 500 kgF, com Cabo
Acessórios
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comPT06F10-6S
PT06F10-6S
R$397,00
Disponível em: 10 semanas
 
Conector de Acoplamento para Série LCM115
  
MLBC-M6
R$750,00
Disponível em: 10 semanas
 
Botão Carregar Compatível para intervalo de 10 e 100 kgF
  
MLBC-M12
R$750,00
Disponível em: 7 semanas
 
Botão Carregar Compatível para intervalo de 250 e 500 kgF
  
MREC-M6M
R$710,00
Disponível em: Em estoque
 
Terminal Rotular Compatível para intervalo de 10 e 100 kgF
  
MREC-M12M
R$710,00
Disponível em: Em estoque
 
Terminal Rotular Compatível para intervalo de 250 e 500 kgF
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente. Nota: São fornecidas completas, incluindo calibração rastreável NIST de cinco pontos e dados de shunt de 59 kΩ.
* Visite nosso website para conhecer os medidores compatíveis.
† Disponível em modelo com conector: troque o código do produto de LC105 para LC115 ou de LCM105 para LCM115, sem custo adicional.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.