Série LC501/LCM501 Série LC511/LCM511
imagem meramente ilustrativa
Descrição
This item is being discontinued.
Tensão/Compressão
0-50 lb A 0-30.000 lb- Modelos Padrão
0-25 kgf a 0-10.000 kgf- Modelos Métricos
Características
Excitação: 10 VCC, 15 VCC no máximo
Saída: 3 mV/V ±0,25%
Calibração de 5 Pontos (em Compressão): 0%, 50%, 100%, 50%, 0%
Linearidade: ±0,03% da saída do fundo de escala
Histerese: ±0,02% da saída do fundo de escala
Repetibilidade: ±0,02% da saída do fundo de escala
Balanço de Zero: ±1% da saída do fundo de escala
Intervalo de Temperatura Operacional: -34 a 82°C (-30 a 180°F)
Intervalo de Temperatura Compensada: 16 a 71°C (60 a 160°F)
Efeitos Térmicos:
Zero: ±0,001% da saída do fundo de escala/°F (0,0018%/°C)
Span: ±0,001% da saída do fundo de escala/°F (0,0018%/°C)
Sobrecarga Segura: 150% da capacidade
Sobrecarga Máxima: 300% da capacidade
Resistência de Entrada: mínimo de 360 Ω
Resistência de Saída: 350 ±10 Ω
Deflexão de Fundo de Escala: típica de 0,5 mm (0,02")
Construção: aço inoxidável 17-4 PH, >30.000 lb., aço de alto teor em liga
Elétrica:
lc501/LCM501: cabo condutor blindado de 4,6 m (15')
lc511/LCM511: DT02H-10-6P de 6 pinos ou equivalente
Conector Acoplado: PT06F10-6S
(vendido separadamente)