Carrinho  |  Contato  |  Suporte  | 
Atendimento e Vendas 0800-773-2874
e-mail:vendas@br.omega.com

Células de Carga de Feixe Simples, Duplo e de Corte


Com células de carga feixe simples e de duplo corte você pode controlar a pesagem de tanques e supervisionar processos industriais sempre que precisar!

Células de Carga
Células de Carga
Novo Buscador de Células de Carga Omega. Agora ainda mais fácil de encontrar os produtos de acordo com a aplicação desejada.
VER MODELOS E PREÇOS »
HBM-Z6
HBM-Z6
Célula de Carga Tipo Bending Beam - HBM
VER MODELOS E PREÇOS »
Novo
LC60
LC60
Célula de Carga Single Point em Alumínio
VER MODELOS E PREÇOS »
Novo
LCPW Series
LCPW Series
Célula de carga plana de bajo coste - Descontinuado
VER MODELOS E PREÇOS »
Série LC501/LCM501  Série LC511/LCM511<br>
Série LC501/LCM501 Série LC511/LCM511

Vigas Cantilever de Aço Inox e Alta Exatidão
modelos: Métrico e Imperial

VER MODELOS E PREÇOS »
Séries LC501/LCM501 e LC511/LCM511
Séries LC501/LCM501 e LC511/LCM511
Célula de Carga Tipo Viga de Aço Inoxidável de Alta Exatidão
VER MODELOS E PREÇOS »

Os produtos abaixo estão disponíveis, mas suas páginas ainda não foram traduzidas.
Acione nossa Central de Relacionamento caso precise de qualquer apoio.

LC509
LC509
Beam Load Cells
with Built-in Amplified Voltage Output

VER MODELOS E PREÇOS »
LC601
LC601
Low Range Constant Moment Beam Load Cells with 4-Direction Overload Stops
VER MODELOS E PREÇOS »
LC602
LC602
Heavy Duty Constant Moment Beam Load Cells, Environmentally Sealed
VER MODELOS E PREÇOS »
LCDA
LCDA
Low Profile Bending Beam Load Cells
VER MODELOS E PREÇOS »
LCEA
LCEA
Economical Bending Beam Load Cells
VER MODELOS E PREÇOS »
LCM602 Series
LCM602 Series
Heavy Duty Constant Momemt Beam Load Cells, Metric, ±25 kgF to ±5,000 kgF
VER MODELOS E PREÇOS »
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.