Transdutores de Deslocamento LVDT com Saída de 4 a 20 mA
imagem meramente ilustrativa
Descrição
Os transmissores de deslocamento com saída de corrente LD630 aperfeiçoaram a vedação nominal IP67, associadas aos novos guias de polímeros com transportadores rígidos. Esses transdutores são precisos e confiáveis, especialmente sob condições úmidas e corrosivas. As opções de saída podem ser direta, atuando de 4 a 20 mA ou reversa, atuando de 20 a 4 mA. O modelo de atuação direta terá uma saída de 4 mA quando o núcleo guiado estiver completamente externo, e a saída aumentará para 20 mA quando estiver completamente interna.