Características Resistência total: 5000 Ω ±20 Ω Linearidade: ±1% FE Histerese: ±0,025 mm (0,001") Repetibilidade: ±0,012% (0,0005") Aumento de sensibilidade: 0,0013 mm (0,00005") Potência nominal: Intervalo de Temperatura: -65 a 105°C (-85 a 221°F) Força operacional: máximo de 450 g (1 lb) Eixo: diâmetro de 6 mm (0,236") de diâmetro com adaptador de extremidade rosqueada de ¼–28 Peso: 0,36 a 2,2 kg (0,8 to 4,9 lb) Vida: 100 milhões de operações com stroke até 300 mm (12") — reduzida proporcionalmente para maiores unidades [taxa de viagem padrão de 50 mm/s (2" /s)]
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente.Nota: Vem completo com manual do operador.