Carrinho  |  Contato  |  Suporte  | 
Atendimento e Vendas 0800-773-2874
e-mail:vendas@br.omega.com

Chaves de Nível de Montagem Lateral com NEMA 6 para Detecção de Nível Alto, Baixo ou Intermediário em Líquidos

Série LVN-90

Chaves de Nível de Montagem Lateral  com NEMA 6 para Detecção de Nível Alto, Baixo ou Intermediário em Líquidos | Série LVN-90

imagem meramente ilustrativa

Veja lista de preços e produtos abaixo

RoHS
  • Classificação NEMA 6 (IP68)
  • Selecionável pelo Usuário, Normalmente Aberto ou Normalmente Fechado
  • Montado Horizontalmente
Medição de Nível - Ver Produtos Relacionados

Descrição

As chaves de nível de líquido são seladas com envasamento composto. O único trajeto disponível do líquido para o interruptor elétrico é através dos fios. Se os fios são terminados de forma adequada [por exemplo, conectores NEMA 6 (IP68)], a chave de nível atenderá ou excederá uma das classificações NEMA 6 (IP68), tornando-a adequada para submersão e muito tempo de operação em ambientes carregados de umidade. A chave selada PSCS fornece exatidão consistente e alta repetibilidade, minimizando efeitos de vibração, vácuo ou choque.
Sua extrema versatilidade permite que o usuário selecione o modo operacional como normalmente aberto ou normalmente fechado, simplesmente invertendo a flutuação ou a montagem do interruptor. Os encaixes macho NPT padrão permitem instalação rápida, seja na parte superior ou inferior do tanque ou recipiente.

Características
Temperatura Operacional:
    LVN-90 a LVN-92:
-40 a 82°C
    (-40 a 180°F)
LVN-93: -40 a 149°C (-40 a 300°F)
Classificação de Pressão Máxima: De 100 a 500 psi
Montagem: ½ NPT
Chave: SPST
Interruptor de Acionamento: Aproximadamente, ½ do flutuador desloca-se em líquidos de peso específico 1,0
Fios de Ligação: 20 awg, 24" PVC
Ver Modelos e Preços(Especifique o número do modelo)

O que outras pessoas compraram: Quando você vir este ícone, clique nele para expandir a lista de produtos que outras pessoas tenham comprado quando compraram este modelo.

Código de Produto/Desc.
Qtd
RoHS
Descrição
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comLVN-90
LVN-90
R$303,00
Disponível em: 1 semana
conformidade RoHS
50 VA CPVC
Quick Ship
  
LVN-91
R$435,00
Disponível em: Em estoque
conformidade RoHS
50 VA KYNAR
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comLVN-92
LVN-92
R$337,00
Disponível em: Em estoque
conformidade RoHS
50 VA Polipropileno
Quick Ship
  
LVN-93
R$1.350,00
Disponível em: Em estoque
conformidade RoHS
50 VA Aço inox 316
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente. Nota: É fornecido completo com manual do operador.