| 

Sondas para termopar com conectores moldados M12 - Tamanhos padrão e métrico

Série M12M

Sondas para termopar com conectores moldados M12 - Tamanhos padrão e métrico | Série M12M

imagem meramente ilustrativa

RoHS
  • Calibrações de termopares do tipo J e K
  • Configurações de elemento único e duplo
  • Junções não aterradas
  • Intervalo de temperatura do conector de 50 a 90°C (-58 a 194°F)
  • Sonda de aço inoxidável 304 (tipo J) e sonda Inconel 600 (Tipo K)
  • Diâmetros imperial e métrico
  • Disponíveis em vários comprimentos padrão
  • Conector M12 moldado com classificação IP67
Termopares - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Para saber mais sobre Termopares, leia nossa Referência Técnica.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.