Carrinho  |  Contato  |  Suporte  | 
Atendimento e Vendas 0800-773-2874
e-mail:vendas@br.omega.com

Conectores de Termopar Cerâmicos em Tamanho Padrão para Temperatura Ultra Elevada Com e Sem Vitrificação que Pode Contaminar Alto Vácuo

Conectores de Termopar Cerâmicos Temperatura Ultra Elevada |

Conectores de Termopar Cerâmicos Temperatura Ultra Elevada

imagem meramente ilustrativa

Veja lista de preços e produtos abaixo

  • Construção de pino sólido
  • Parafusos com Combinação Phillips/Fenda
Conectores e sistemas de painéis - Ver Produtos Relacionados

Descrição

AVISO DE DESCONTINUAMENTO DE PRODUTO: Os conectores das séries NOX e UOX serão descontinuados em junho de 2017. Os modelos substitutos são NHX/NHXH e conectores da Série UHX. Encaminhe perguntas para a nosso Departamento de Enganharia de Aplicações.

Disponível em código de cores vitrificadas (NOX) ou branco não vitrificada (UOX). Esses conectores em cerâmica seguem os padrões ANSI e OMEGA. Os conectores UOX devem ser utilizados com conectores de cerâmica vitrificada, já que os de nylon contaminariam os sistemas de aspiração. A temperatura é limitada apenas pelo hardware. CHROMEGA™-ALOMEGA™, Ferro-Constantan e CHROMEGA™-Constantan podem ser utilizados em temperaturas acima de 650°C (1200°F) e o Cobre-Constantan pode ser utilizado precisamente em todo o seu intervalo de calibração de 400°C (752°F). Calibrações de metal nobre e metal refratário são limitadas pelas ligas de compensação ao uso ambiente de 260°C (500°F). As precisões podem exceder limites de erro, se existir um gradiente de temperatura no conector.

Ver Modelos e Preços(Especifique o número do modelo)
Código de Produto/Desc.
Qtd
Descrição
NOX-K-M
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
Conector macho padrão para temperatura ultra elevada, tipo K
NOX-T-F
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
Conector fêmea padrão para temperatura ultra elevada, tipo T
NOX-J-M
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
Par de conectores macho padrão para temperatura ultra elevada, tipo J
NOX-E-F
R$125,00
Disponível em: Em estoque
 
Conector fêmea padrão para temperatura ultra elevada, tipo E
NOX-E-M
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
Par de conectores macho padrão para temperatura ultra elevada, tipo E
NOX-R/S-M
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
Conector macho padrão para temperatura ultra elevada, tipo R/S
NOX-G-M
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
Conector macho padrão para temperatura ultra elevada, tipo G
NOX-C-M
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
Conector macho padrão para temperatura ultra elevada, tipo C
NOX-D-F
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
Conector fêmea padrão para temperatura ultra elevada, tipo D
NOX-U-M
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
Par de conectores macho padrão para temperatura ultra elevada, não compensado ou tipo B
NOX-N-M
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
Conector macho padrão para temperatura ultra elevada, tipo N
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente. Nota: † K, T, J, E, R, S, e B são denominação de ANSI.
*Para encomendar, especifique “M” para o conector macho, ou apenas “F” para o conector fêmea.
Para fazer pedidos de conchas brancas, substitua o “NOX” por “UOX” na designação do modelo, sem custo adicional.
Observação: OMEGALLOY , tipo N é genericamente conhecido como Nicrosil-Nisil.
Observação: Conectores Tipo U (não compensados) são utilizados com termopares Tipo B (Platina/6% Ródio - Platina/30% Ródio).
Exemplo de pedido: par conector em cerâmica, NOX-K-M, CHROMEGA™ -ALOMEGA™ , conector macho em cerâmica.

Construtor de Código de Produto

Construa o Código do Produto Abaixo:
Descrições das Opções:


(1) Calibração de Termopar Selecione :
K por Tipo K
T por Tipo T
J por Tipo J
E por Tipo E
R/S por Tipo R/S
G por Tipo G
C por Tipo C
D por Tipo D
U por Não compensado ou Tipo B
N por Tipo N

(2) Contatos do Conector Selecione :
M por Macho
F por Fêmea
MF por Par Macho/Fêmea
Nota: Algumas combinações podem ser inválidas, por favor verifique a folha de especificações para códigos de produtos válidos.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.