O Data Logger OM-21 é utilizado para registro de dados em aplicações da cadeia de frio para controlar o transporte de produtos farmacêuticos, alimentos e outros produtos sensíveis à temperatura. O registrador de dados é completamente programável pelo usuário, incluindo seleção de idioma, intervalo de amostragem, iniciar atraso, atraso do alarme, unidades de temperatura, faixa de alarme, tipo de alarme, senha e nome de usuário. Design compacto, leve, impermeável e plana da unidade permite que se encaixam dentro de qualquer pacote. Nenhum software especial ou driver é necessário para set-up ou download de dados. Após a conclusão do registro de dados um relatório PDF é gerada automaticamente contendo um resumo dos dados, gráfico e tabular os resultados. O registrador de dados aparece como um dispositivo de armazenamento em massa quando conectado ao PC. Manual do usuário, utilitário de configuração e relatório em PDF são armazenados no registrador de dados.
Specifications TEMPERATURE Sensor: Thermistor Range: -30 to 70°C (-22 to 158°F) Accuracy: ±0.5°C Resolution: 0.1°C (0.1°F) Units: °C or °F Logging Type: Single use Memory: 8192 readings Sampling Interval: 30 seconds, 5, 10, 30, 60, 90, 120 minutes Data Integrity: File encrypted technology ensures data integrity Password: Can be ON or OFF (default is OFF); password
can be up to 16 alpha-numeric characters Compatibility: Windows XP/Vista/7 and 8 Start Delay: 0, 5, 30, 45, 60, 90, 120 minutes Alarms: Single: A LED alarm is triggered immediately when the
measured value exceeds the alarm threshold Cumulative: A LED alarm is not triggered when the
measured value exceeds the alarm threshold, but only
once the overall average value during alarm delay duration
exceeds the alarm threshold Disable: No LED alarm function during the logging process Alarm Range: -20 to -10°C (-4 to 14°F), -10 to 0°C (14 to
32°F), 2 to 8°C (36 to 46°F) (low alarm below 2°C, high alarm
above 8°C), 0 to 15°C (32 to 59°F), 0 to 25°C (32 to 77°F),
15 to 25°C (59 to 77°F) (other ranges possible) Alarm Delay: Preset alarm delay for single alarm type is
always zero; the adjustable alarm delay time for cumulative
alarm type is user-selectable at 5, 30, 45, 60, 90, or 120
minutes Language: English (default), German, French, Italian,
Spanish Operation: 2 keys; start/stop key and mark key (provides up
to 8 bookmarks during the data logging period) LED Indicators: REC, low battery, high alarm, low alarm Operating Temperature: -30 to 70°C (-22 to 158°F) Operating Humidity: <80% RH Storage Temperature: -40 to 85°C (-40 to 185°F) Storage Humidity: <90% RH Power: 3V lithium battery (CR2032) factory installed Shelf Life: 12 months Protection Class: IP65 (when contained in the included plastic bag) Weight: 10 g (0.35 oz) Dimensions: Unpouched Size: 73 L x 33 W x 2.5 mm D
(2.87 x 1.30 x 0.10") Pouched Size (data logger inside included plastic
bag): 105 L x 55 W x 2.5 mm D (4.13 x 2.17 x 0.10")
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente.Exemplo de Pedido: (1) OM-21-10PK Single use cold chain PDF temperature data logger, 10 pack, R$2.425,00