Veja lista de preços e produtos abaixo
Descrição
Os registradores OM-22, OM-23 e OM-24 geram um relatório em PDF e Excel por meio de uma interface USB 2.0 a partir de sensores de temperatura precisos, sem exigir nenhum tipo de software especial ou driver para programação ou download. O OM-22 mede a temperatura a partir de um sensor termistor interno, enquanto o OM-23 também pode utilizar uma sonda externa. Já o OM-24 mede temperatura e umidade relativa. Toda a série OM de registradores está em conformidade com a norma EN 12830 e possui tela LCD, LED de estado em duas cores, início e pausa em um único botão, função mínimo e máximo, além de 1 ano de garantia. Além disso, os equipamentos são completamente programáveis para seleção de idioma, intervalo de amostragem, programação de início e alarme, unidades de temperatura, tipo de alarme, senha e nome de usuário.