R$30.375,00 OM-240
Descrição
O OM-240 é um sistema inteligente de aquisição de dados, versátil e de alta exatidão. Ele possui 24 entradas analógicas diferenciais, individualmente configuráveis.TERMOPAR (@25°C) | TIPO | INTERVALO | EXATIDÃO | K | -200 a 1370°C (-328 a 2498°F) | ±1,99 °C | B | 600 a 1820°C (1112 a 3308°F) | ±1,22 °C | J | -200 a 1200°C (-328 a 2192°F) | ±1,04 °C | T | -200 a 400°C (-328 a 752°F) | ±1,99 °C | E | -200 a 1000°C (-328 to 1832°F) | ±0,93 °C | R | -20 to 1760°C (-4 a 3200°F) | ±1,64 °C | N | -260 a 1300°C (-436 a 2372°F) | ±1,24 °C | S | -20 a 1760°C (-4 a 3200°F) | ±1,64 °C |
---|
RTD | TIPO | INTERVALO | EXATIDÃO | Pt100/200/500/1000 | -195 a 1370°C (-319 a 1556°F) | 0.17% FE |
---|
TERMISTOR (NTC) | TIPO | INTERVALO | EXATIDÃO | 3000 Ω @25°C, NTC | -50 a 0°C | ±2 °C | (-58 a 32°F | ±3,6 °F | 0 a 150°C | ±1 °C | (32 a 302°F) | ±1,8 °F |
---|
"TENSÃO" | INTERVALO | RERESOLUÇÃO | EXATIDÃO | ±10 mV | 1 µV FE | 0.01% FE | ±100 mV | 10 µV FE | ±1 V | 100 µV FE | ±10 V | 10 mV FE |
---|
LOOP DE CORRENTE 2W | INTERVALO | RESOLUÇÃO | EXATIDÃO | 4 ~ 20mA | 1 µA FE | 0.01% FE |
---|
TRANSMISSÃO DE CORRENTE (3-4W) | INTERVALO | RESOLUÇÃO | EXATIDÃO | 4 ~ 20mA | 1 µA FE | 0.01% FE |
---|
PONTE DE WHEATSTONE | INTERVALO | RESOLUÇÃO | EXATIDÃO | ±10 mV/V | 0.001 mV/V FE | 0.01% FE |
---|
Manuais: