Carrinho  |  Contato  |  Suporte  | 
Atendimento e Vendas 0800-773-2874
e-mail:vendas@br.omega.com

Registradores de dados portáteis com display
Parte da Família NOMAD®

Série OM-70

Registradores de dados portáteis com displayParte da Família  NOMAD® | Série OM-70

imagem meramente ilustrativa

Veja lista de preços e produtos abaixo

  • Display de LCD de temperatura em tempo real (°C ou °F), umidade relativa (% UR, apenas no modelo OM-73), hora, data, status do alarme, status da gravação e condição da bateria
  • Funções selecionáveis pelo usuário: "Parar com memória cheia" ou "Prolongamento de memória" para registro contínuo
  • Controle de gravação por botão ou iniciada por atraso no PC
  • Leitura dos dados gravados no display do registrador
  • Exibe ícone de alarme para condições de alarme alto/baixo
  • A memória não-volátil EEPROM retém dados até durante a falha da bateria
  • Interface USB para transferência rápida de dados
  • Compactos, leves e fáceis de usar
Registradores de Dados - Ver Produtos Relacionados

Descrição

A série OM-70 de registradores de dados portáteis de temperatura e de temperatura/umidade são dispositivos fáceis de usar e versáteis, que podem ser utilizados em uma ampla variedade de aplicações de registro, incluindo refrigeradores, freezers, estufas, museus, laboratórios, embalagens de transporte, armazéns, monitoramento ambiental e armazenamento de alimentos. Esses registradores de dados são capazes de coletar amostras desde uma vez por segundo até mesmo a cada 18 horas. Os modelos OM-71 e OM-72 conseguem armazenar um total de 43.344 medições de temperatura na memória.

O modelo OM-73 consegue armazenar um total de 43.344 pontos de medição apenas de temperatura ou 21.672 pontos de temperatura, umidade e ponto de orvalho. O registrador de dados de termopar OM-74 consegue armazenar 32.638 amostras de temperatura. Com cada registrador de dados está incluído um software para Windows fácil de usar.

O software é um programa completo que permite configurar todas as funções do registrador de dados, incluindo a taxa de amostragem, duração do registro, modo de início, modo de registro e os valores dos alarmes de baixa temperatura e umidade. Após registrar os dados, o programa permite transferir os dados do registrador, plotá-los e exportá-los para um arquivo de texto no formato ASCII ou Excel para uma análise mais aprofundada.
Os recursos do software incluem:
• Resumo de dados para ler as informações sobre as estatísticas e de alarme em um formato de relatório simplificado
• Listagem de dados para visualização tabular de datas, tempos e valores detalhados dos dados registrados
• A função Gráfico exibe dados em um formato gráfico claro.
• O zoom amplia os dados com poderosas funções de zoom e autoescala.
• A função AutoEscala faz os dados caberem na tela ou permite que o usuário insira manualmente seus próprios valores.
• O cursor gráfico exibe os dados exatos de qualquer ponto no display gráfico.
• Exporte dados em formato Excel ou de texto.
• Imprima dados do gráfico ou do texto, com opções de visualização e configuração de impressão
• A configuração do registrador permite fácil configuração e lançamento de registradores de dados com início imediato ou com atraso taxa de amostragem preferencial, instalação de alarme e ID personalizado
• A função de calibração protegida por senha armazena os parâmetros no dispositivo ou restaura os padrões de fábrica automaticamente.

Características
OM-71, 72-OM, OM-73
Temperatura Ambiente
Intervalo de medição
(Modelos OM-71, OM-73):
-20 a 70°C (-4 a 160°F)
Temperatura do sensor externo Intervalo de medição
(Modelo OM-72):
-40 a 70°C (-40 a 160°F)
Temperatura de Armazenamento: -40 a 77°C (-40 a 170°F)
Exatidão da temperatura: ±0,5°C (±1°F), de -17 a 50°C
(1 a 122°F)
Resolução de Temperatura: 0,1°C (0,05°F)
Intervalo de Umidade Relativa
(Modelo OM-73):
UR 0 a 99% sem condensação
Exatidão da umidade relativa (modelo OM-73): UR ± 2%, UR de 10 a 90% @ 25°C (77°F)
Resolução de umidade relativa (modelo OM-73): UR 0,05%
OM-74
Resolução de Temperatura do Display:
0,1°C (0,2°F) até 199,9 °C ou °F, 1°C (1°F) acima de 200 °C ou °F
Resolução de Temperatura Gravada: 0,1 °C (0,2 °F)
Impedância do termopar: Máxima de 50 Ω da exatidão especificada
Temperatura da junção fria Exatidão: ± 0,3°C (±0,5°F)
Temperatura Operacional: -18 até 55°C (-0 até 131°F*)
Temperatura de Armazenamento: -30 a 80°C (-20 a 175°F)
Taxa de amostragem: selecionável pelo usuário, de 1 segundo a 18 horas
Configurações de alarme: Acima/abaixo do alarme com indicação visual
Display LCD: Exibe temperatura, data, hora, condição do alarme, status
de gravação e condição da
bateria
Exatidão do tempo: ±100 ppm a 24° C (75°F)
Capacidade de medição:
OM-71, 72-OM, OM-73:
Memória não volátil; 43.344 amostras apenas para temperatura, ou 21.672
amostras para temperatura, umidade e ponto de orvalho (modelo OM-73); OM-74, 32.638 amostras de temperatura
Controle de gravação: Inicia ao pressionar-se um botão, imediatamente após a instalação, ou em data e hora especificadas pelo usuário
Modo de gravação: Parar com memória cheia ou registro contínuo com prolongamento de memória
Requisitos mínimos do sistema: 8MB de RAM, 2MB de espaço em disco, resolução de 800 x 600, 1 porta USB livre
Compatibilidade de software: Windows XP/VISTA/7 (32 e 64 bits)
Interface: USB 2.0
Alimentação: OM-71, OM-72, OM-73: Bateria de Lítio de 3 V CR2032 (incluída)
OM-74: 3 pilhas AAA (alcalinas ou de lítio (incluídas)
Vida útil da bateria: 3 anos (média)
Dimensões:
OM-71, OM-72, OM-73:
Dimensões: 6 alt. cm x 5,7 larg. cm x 1,3 prof. cm. (2,36 x 2,24 x 0,51")
OM-74: 5,7 alt. cm x 5,5 larg. cm x 3,0 prof. cm (2,25 x 2,15 x 1,2")
Peso: OM-71, OM-72, OM-73: 91 g (3,2 onças)
OM-74: 62 g (2,2 onças)
Ver Modelos e Preços(Especifique o número do modelo)

O que outras pessoas compraram: Quando você vir este ícone, clique nele para expandir a lista de produtos que outras pessoas tenham comprado quando compraram este modelo.

Código de Produto/Desc.
Qtd
Descrição
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comOM-71
OM-71
R$2.510,00
Disponível em: 2 semanas
 
Registador de Dados de Temperatura com Display
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comOM-72
OM-72
R$2.385,00
Disponível em: 3 semanas
 
Registrador de dados de temperatura com display e sensor remoto de temperatura
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comOM-73
OM-73
R$2.460,00
Disponível em: Em estoque
 
Registador de Dados de Temperatura/Umidade com Display
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comOM-74
OM-74
R$2.715,00
Disponível em: Em estoque
 
Registador de Dados de Termopar com Display
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comCAL-3-HU
CAL-3-HU
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
Certificado de calibração rastreável NIST para o OM-73
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente. Nota: É fornecido completo, com o software para Windows em CD-ROM, cabo de interface USB e pilha.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.