O OM-CP-HITEMP150-FP é um registrador de dados de temperatura pequeno, robusto, reutilizável, projetado especificamente para ser usado em ambientes agressivos.
O OM-CP-HITEMP150-FP é disponibilizado na versão padrão com cabo flexível de teflon de 0,6 m (24") incluído, sonda de penetração em aço inox de 101 mm (4") e corpo em aço inox 316 (cabos com outros comprimentos disponíveis mediante pedido especial)
Com uma variação de medidas entre -40°C a 260°C (-40°F a 500°F), o OM-CP-HITEMP150-FP é perfeito para ser usado em autoclaves, laboratórios médicos e farmacêuticos, preparação de alimentos e usinas de processamento, bem como em outras aplicações envolvendo temperaturas extremas. O OM-CP-HITEMP150-FP é equipado com sensor de temperatura RTD que permite tempos de resposta extremamente rápidos e leituras de alta exatidão. As taxas de leitura são configuráveis e podem variar de uma leitura a cada segundo a uma leitura a cada doze horas. Com um limite de 32.767 pontos de leitura, o OM-CP-HITEMP150-FP é perfeito para ser usado, até mesmo, em processos extremamente longos. Seu relógio de tempo real garante que todos os dados serão gravados incluindo a data e o horário, o que facilita o rastreamento e a análise de mudanças de temperatura. O registrador pode ser configurado para iniciar imediatamente ou em data e horário específicos no futuro, permitindo, dessa forma, o registro simultâneo de dados de múltiplos registradores. Com uma memória sólida, não volátil, os dados permanecem íntegros, mesmo com a bateria descarregada (bateria substituível pelo usuário).
Uma das características mais marcantes do OM-CP-HITEMP150-FP é o software que o acompanha. Desenvolvida pela Omega, essa aplicação compatível com Windows é fácil de ser usada e inclui uma variedade de ferramentas, todas trabalhando juntas para que o usuário possa, sem qualquer esforço, criar e exportar planilhas profissionais e gráficos customizados. Análises complexas envolvendo Temperatura Cinética Média, Unidades de Esterilização e de Pasteurização podem ser feitas com apenas um único clique do mouse. Além de permitir a análise de dados, esse software da Omega é usado para a calibração digital do OM-CP-HITEMP150-FP.
Graças à facilidade com a qual o usuário pode usar o software para calibração, essa tarefa pode ser executada por pessoas que têm pouca familiaridade com computador. Se for necessária uma garantia adicional da exatidão, disponibilizamos certificados de calibração NIST.
Características Sensor de Temperatura: RTD 100Ω de Platina Intervalo de Temperatura da Sonda: -40 a 260°C (-40 a 500°F) Resolução de Temperatura: 0,05°C Exatidão da Calibração: ±0,5°C (Acima de 100°C de Amplitude de Faixa) Modos de Início: Início imediato ou retardado, ambos programáveis com o software, com antecedência de até seis meses Registros em Tempo Real: Pode ser usado com computador para monitorar e registrar dados em tempo real Memória: 32.767 leituras Intervalos de Leitura: A cada segundo até uma vez a cada doze horas Equações de Mortalidade: Calibragem: Calibração digital por meio de software Data da Calibração: Automaticamente registrada no dispositivo Alimentação: Bateria de lítio de 3,6 V para altas temperaturas (incluída), substituível apenas na fábrica Vida Útil da Bateria: Em geral, um ano (a uma taxa de leitura de um minto a 25°C) Formato dos Dados: Data e horário, °C, °F, K, °R Exatidão do Horário: 1 minuto por mês a 20°C (cabo RS232 sem uso) Interface de Computador: Software: XP SP3/Vista e 7 (32-bit e 64-bit) Ambiente de Operação: Dimensões do Corpo: 28 x 45 mm D (1,1 x 1,75") Dimensões do Cabo*: 60 cm x 4 mm D (2' x .14") Dimensões da Alça da Sonda: 39 x 10 mm D (1,5" x 3/8") Dimensões da Sonda: 102 x 4 mm D (4 x 0,1/8") Material (Corpo e Sonda): aço inoxidável 316 Material (Cabo*): Cabo de teflon Peso: 255 g (9 oz)
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente.