Veja lista de preços e produtos abaixo
Descrição
Os registradores de dados de temperatura da série OM-CP-HITEMP140-PT são submersíveis e podem operar com temperaturas de até 140°C (284°F), com exatidão de ±0.1°C (0.18°F). Esses dispositivos são equipados com sonda flexível de 559 mm (22") em aço inox para medir temperaturas mais altas de até 260°C (500°F). A sonda é durável e pode ser espiralada, dobrada ou curvada em qualquer sentido, o que facilita o registro de temperaturas dentro de garrafas, frascos ou qualquer outro local de difícil acesso.Manuais: