Carrinho  |  Contato  |  Suporte  | 
Atendimento e Vendas 0800-773-2874
e-mail:vendas@br.omega.com

Registradores Miniatura de Umidade e Temperatura
Faz Parte da Família NOMAD™

Série OM-CP-MICROTEMP

Registradores Miniatura de Umidade e TemperaturaFaz Parte da Família NOMAD™ | Série OM-CP-MICROTEMP

imagem meramente ilustrativa

R$2.715,00 OM-CP-MICRORHTEMP

  • Tamanho Miniatura
  • Operação em Tempo Real
  • Tempo de início programável
  • OM-CP-MICROTEMP: Somente para Temperatura, Submersível a uma Profundidade de até 46 m (151')
  • OM-CP-MICRORHTEMP: Temperatura e Umidade Relativa, Não Submersível
Gravadores e Registradores de Dados - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Os dispositivos OM-CP-MICROTEMP e OM-CP-MICRORHTEMP são registradores de temperatura e temperatura/umidade autônomos, miniatura e submersíveis. São tão pequenos que cabem no gargalo de uma garrafa. Podem ser usados em aplicações farmacêuticas, pesquisa biomédica, processamento de alimentos e na área de transporte. A recuperação de dados é simples. Basta conectar o registrador em uma porta COM disponível e o software Windows fácil de usar faz o restante.

Características
Sensor de Temperatura: semicondutor interno
Intervalo de Temperatura:
    OM-CP-MICROTEMP:
-40 a 80°C (-40 a 176°F)
OM-CP-MICRORHTEMP: 0 a 50°C (32 a 122°F)
Exatidão de Temperatura: ±0,5°C (0,9°F) 0 a 50°C (32 a 122°F)
Resolução de Temperatura: 0,1°C (0,2°F)
OM-CP-MICRORHTEMP:
    Sensor de Umidade:
Semiconductor
Exatidão da Umidade: 3% da UR
Resolução da Umidade: 0,95% da UR
Intervalo de Umidade: 0 a 95% da UR não condensante
Exatidão Calibrada: ±3% da UR (±2% da UR típica a 25° C)
Tempo de Resposta: variação de 90% em 60 segundos em ar se deslocando lentamente
Intervalo de Exatidão: 10 a 80% da UR, 10 a 40°C
Alarme: limites de alto e baixo programáveis; o alarme é ativado quando a temperatura atinge ou ultrapassa os limites estabelecidos.
Memória:
    OM-CP-MICROTEMP:
32.767 leituras por canal; sobrescrição de dados antigos configurável por software
OM-CP-MICRORHTEMP: 16.383 leituras por canal
Intervalo de Leitura: de 1 leitura a cada 2 segundos até a cada 12 horas
Tempo de Início: Tanto o horário quanto a data de início são programáveis via software com até seis meses de antecedência
Alimentação (Incluída):
    OM-CP-MICROTEMP:
bateria de lítio de 3,6V
OM-CP-MICRORHTEMP: bateria R1154W de 2 a 1,55V
Vida Útil da Bateria: Em geral, um ano (a uma taxa de leitura de 15 minutos a 25°C)
Interface de Computador: Porta USB ou serial (necessário cabo para a interface); 38.400 baud
Software: XP SP3/Vista e 7 (32-bit e 64-bit)
Profundidade de Submersão
(Somente para o
OM-CP-MICROTEMP):
até 46 m (150')
Dimensões:
    OM-CP-MICROTEMP:
66 mm C x 18 mm Diâm. (2,6 x 0,7")
OM-CP-MICRORHTEMP: 15 mm C x 38 mm Diâm. (0,60 x 1,5")
Peso:
    OM-CP-MICROTEMP:
50 g (1,8 oz)
OM-CP-MICRORHTEMP: 30 g (1 oz)
Material: Aço Inoxidável 316 (classe alimentos)
Ver Modelos e Preços(Especifique o número do modelo)

O que outras pessoas compraram: Quando você vir este ícone, clique nele para expandir a lista de produtos que outras pessoas tenham comprado quando compraram este modelo.

Código de Produto/Desc.
Qtd
Descrição
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comOM-CP-MICROTEMP
OM-CP-MICROTEMP
R$1.810,00
Disponível em: Em estoque
 
Registrador de dados miniatura para temperatura submersível
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comOM-CP-MICRORHTEMP
OM-CP-MICRORHTEMP
R$2.715,00
Disponível em: Em estoque
 
Registrador de dados miniatura para temperatura e umidade (não submersível)
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comOM-CP-MICROTEMP-CERT
OM-CP-MICROTEMP-CERT
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
Registrador de dados miniatura para temperatura submersível com certificado de calibração NIST
Quick Ship
  
OM-CP-MICRORHTEMP-CERT
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
Registrador de dados miniatura para temperatura e umidade com certificado de calibração NIST (não submersível)
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comOM-CP-IFC102
OM-CP-IFC102
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
Software Windows e cabo RS232 de 1,2 m (4') com terminação DB9F
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comOM-CP-IFC202
OM-CP-IFC202
R$1.125,00
Disponível em: Em estoque
 
Software para Windows e cabo USB de 3,7 m (12')
Quick Ship
  
OM-CP-BAT107
R$46,00
Disponível em: Em estoque
 
Bateria de reposição de lítio de 3,6 V para o OM-CP-MICROTEMP
Quick Ship
  
OM-CP-BAT111
R$47,50
Disponível em: Em estoque
 
Bateria de célula tipo moeda de óxido de prata, 1,55 V, de reposição (o registrador precisa de duas) para o OM-CP-MICRORHTEMP
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente. Nota: Manual de usuário e e cabo USB estão incluídos com o software do Windows OM-CP-IFC102 e OM-CP-IFC202 (necessário para a operação do registrador de dados, vendido separadamente)..

Manuais:

Baixar OM-CP Series - Data Logger and Software User Guide
Baixar OM-CP Series - Data Logger Quickstart Guide