| 

Registrador de Dados para Termopares e Temperatura Ambiente

OM-CP-TC101A

Registrador de Dados para Termopares e Temperatura Ambiente | OM-CP-TC101A

Registrador de Dados para Termopares e Temperatura Ambiente

imagem meramente ilustrativa

  • 2 Canais/ambiente e remoto
  • Bateria com duração de até 10 anos
  • Taxa de leitura de 1 segundo
  • Função de Inicio/Parada Múltiplos
  • Aceita termopares dos tipos J, K, T, E, R, S, B e N
  • Download de altíssima velocidade
  • Memória: 500.000 leituras
  • Contorno de memória
  • Indicador de duração da bateria
  • Alarmes de alto e baixo programáveis
  • Capacidade de armazenamento de função de início/parada múltipla
Gravadores - Ver Produtos Relacionados

Descrição

O OM-CP-TC101A é um registrador de dados de termopar de ponta, alimentado por bateria.
O OM-CP-TC101A oferece uma bateria com duração de 10 anos, uma taxa de leitura de 1 segundo, uma função de inicio/parada múltiplos, capacidade de download de altíssima velocidade, capacidade de armazenamento de 500.000 leituras, cobertura opcional de memória, indicador de duração de bateria, proteção opcional por senha, alarmes de alto e baixo programáveis, e muito mais.
Com o uso do software, iniciar, interromper e realizar downloads pelo OM-CP-TC101A torna-se simples e fácil. Dados gráficos, tabulares e resumidos são fornecidos para análise, os dados podem ser visualizadas em °C, °F, K ou °R. Os dados podem também ser automaticamente exportados para Excel® para cálculos adicionais.
O OM-CP-TC101A é um importante avanço em tamanho e desempenho. Seu relógio em tempo real garante que todos os dados tenham marcação de data e hora.
O meio de armazenamento é uma memoria de estado sólido não volátil, proporcionando o máximo de segurança para os dados, mesmo se a bateria for descarregada. Seu tamanho pequeno permite que caiba em quase qualquer lugar.
A recuperação de dados é simples. Conecte-o a uma porta USB disponível, e o software Windows de fácil utilização fará o resto. O software converte o seu PC em um registrador de fita em tempo real. Os dados podem ser impressos em formato de tabela, podendo também ser exportados para um arquivo de texto ou de Microsoft Excel.
O OM-CP-TC101A foi projetado tendo em mente nossos clientes. Há atualizações gratuitas de firmware para a vida útil do produto, para que os registradores de dados já instalados no campo possam crescer com novos desenvolvimentos tecnológicos. As unidades não precisam ser devolvidas à fábrica para serem atualizadas. O usuário pode fazer isso automaticamente de qualquer PC.

Características
CANAL INTERNO
Intervalo de temperatura:
de -40 a 80°C (de -40 a 176°F)
Resolução de Temperatura: 0,1°C (0,018°F)
Exatidão calibrada: ±0,25°C (0,45°F)
CANAL REMOTO
Tipos de termopar:
J, K, T, E, R, S, B e N
Conexão do termopar: conector fêmea subminiatura (SMP)
Compensação da junção fria: Automática, com base no canal interno
Resistência máxima do
termopar:
100Ω
Taxa de Leitura: de 1 leitura a cada segundo, até 1 a cada 24 horas
Memória: 500.000 leituras; cobertura de memória configurável do software de 250.000 em múltiplos modos de ajuste do modo de início/parada ou de ajustes do disparador
Contorno da memória: Sim
(configurável por software)
Modos de início: • Início imediato
• Início adiado em até 18 meses
• Início/parada de múltiplos botões
Modos de parada: • Manual através de software
• Cronometrada
(data e hora específicas)
Modo de Inicio/Parada Múltiplos: inicie e pare o dispositivo múltiplas vezes, sem precisar realizar download de dados ou comunicação com um PC
Modo múltiplo de início/parada
Ativação:
Para iniciar o dispositivo:
Pressione e segure o botão por
5 segundos, o dispositivo inicia
os registros
Para parar o dispositivo: Pressione e segure o botão por
5 segundos enquanto o dispositivo está fazendo os registros,
o dispositivo para de registrar
Gravação em tempo real: O dispositivo pode ser usado com um PC para monitorar e gravar dados em tempo real
Alarme: limites programáveis altos e baixos; o alarme é ativado quando a temperatura atinge ou ultrapassa os limites definidos
Atraso do alarme: a demora de um alarme cumulativo pode ser definida, na qual o dispositivo ativará aquele alarme (via LED) apenas quando o dispositivo tiver gravado uma duração de dados especificada por um usuário
Definição do disparador: os limites alto e baixo podem ser definidos para o canal do termopar. Uma vez que os dados atendam ou ultrapassem os limites definidos, o dispositivo gravará para a memória. Os disparadores de início e parada de dois níveis também podem ser programados. Os usuários podem especificar o número de leituras a fazer após o dispositivo disparar.
Funcionalidade de LED:
    Piscar de LED verde:
taxa de 10 segundos para indicar registro; taxa de 15 segundos para indicar o modo de início com atraso
Piscar de LED vermelho: taxa de 10 segundos para indicar bateria fraca e/ou memória cheia; taxa de 1 segundo para indicar uma condição de alarme
Proteção por senha: uma senha opcional pode ser programada no dispositivo para restringir o acesso às opções de configuração. Dados podem ser lidos sem a senha
Tipo de Bateria: Bateria de lítio de 3,6V (incluída); substituível pelo usuário
Duração da bateria: Tipicamente
10 anos, a uma taxa de leitura de
15 minutos
Formato de dados: marcação da data e hora ºC, ºF, K, ºR, µV, mV e V
Exatidão do tempo: ±1 minuto/mês a 20ºC (68ºF), registro de dados autônomo
Interface do computador: USB (cabo de interface necessário); 115.200 baud
Software: Windows® XP SP3/Vista/
7 e 8 (32 e 64 bits)
Ambiente operacional: de -40 a 80ºC (de -40 a 176ºF),
de 0 a 95% UR, sem condensação

Dimensões
    Registrador de dados:
x 56 larg. x 16 prof. mm
(1,4 x 2,2 x 0,6")
Invólucro de caixa d'água: 74 alt. x 148 larg. x 39 prof. mm
(2,9 x 5,8 x 1,5")
Peso: 24 g (0,9 onças)

Materiais
    Registrador de dados:
plástico ABS
Invólucro de caixa d'água: alumínio anodizado preto

Manuais:

Baixar OM-CP Series - Data Logger Quickstart Guide
Baixar OM-CP Series - Data Logger and Software User Guide
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.