Carrinho  |  Contato  |  Suporte  | 
Atendimento e Vendas 0800-773-2874
e-mail:vendas@br.omega.com

Registrador de Dados de Temperatura com Sonda Integrada
Parte Integrante da Família NOMAD™

OM-CP-TEMP1000P

Registrador de Dados de Temperatura com Sonda IntegradaParte Integrante da Família NOMAD® | OM-CP-TEMP1000P

imagem meramente ilustrativa

Veja lista de preços e produtos abaixo

  • Construção Robusta em Aço Inox
  • Tamanho da Memória: 32.767 Leituras
  • Tempo de Início Programável
  • Calibração feita pelo Usuário por meio de Software
  • Com a Blindagem Térmica Opcional para o Modelo OM-CP-TEMP1000P, é Possível Operar com Temperatura de até 350°C (662°F)
Gravadores e Registradores de Dados - Ver Produtos Relacionados

Descrição

O registrador de temperatura OM-CP-TEMP1000P é um dispositivo autônomo, à prova d'água, alimentado por bateria, usado para registrar, automaticamente, dados de temperaturas variando entre -50°C e 400°C.
Trata-se de um dispositivo compacto, fácil de usar e multifuncional, capaz de medir e registrar até 32.767 medições de temperatura. Inclui uma sonda integrada, em aço inox, com rápido tempo de resposta.
O OM-CP-TEMP1000P é um avanço expressivo, tanto em termos de tamanho quanto de durabilidade. Seu relógio interno de tempo real garante que todos os dados serão gravados juntamente com o horário e a data. Equipado com memória de estado sólido não volátil, os dados são protegidos com segurança máxima, mesmo se a bateria descarregar. Por ser de porte pequeno, praticamente, cabe em qualquer lugar.
A recuperação de dados é simples. Conecte-o a uma porta COM do computador e o software para Windows faz o resto.
O Software converte um computador em um registrador gráfico ou de dados multicanal. Os dados podem ser impressos em formato gráfico ou em tabela e podem ser exportados para arquivos de texto ou planilha Microsoft Excel.

Características
CANAL DE TEMPERATURA
Sensor de Temperatura:
RTD 100Ω de platina
Exatidão Calibrada: +0,5°C
Resolução de Temperatura: 0,05°C
Intervalo de Temperatura (corpo): -40 a 125°C (-40 a 257°F)
Intervalo de Medição de Temperatura: (Sonda): -50 a 400°C (-58 a 752°F)
ESPECIFICAÇÕES GERAIS
Calibragem de Temperatura:
Calibração digital por meio de software
Data da Calibração: Automaticamente registrada no dispositivo, a fim de alertar o usuário sobre a necessidade de calibração.
Intervalos de Leitura: de 2 segundos a 12 horas, selecionável via software.
Modos de Início: Início imediato programável via software ou retardado com até seis meses de antecedência
Registros em Tempo Real: O aparelho pode ser usado com computador para monitorar e registrar dados em tempo real
Alimentação: Bateria de lítio de 3,6V
Vida Útil da Bateria: Normalmente, um ano (taxa de leitura de uma leitura por minuto a 25°C)
Exatidão do Tempo: ±1 minuto por mês a 20° C, desde que a porta RS-232 não esteja sendo usada
Formato dos Dados: A data e o horário são registrados com as unidades °C, °F, °K, °R
Interface do Computador: USB (necessário ter o cabo);
2400 baud
Software: XP SP3/Vista/7 e 8
(32-bit e 64-bit)
Ambiente Operacional: -40°C a 125°C (-40°F a 257°F);
0% a 100% de UR não condensante
Diâmetro da Sonda: 5 mm (0,2")
Comprimento da Sonda: Veja os padrões de comprimento na tabela "Para fazer seu pedido"
Dimensões do Registrador: 26 mm D x 115 mm C (1,0 x 4,5")
Peso: 205 g (7,3 oz.)
Tempo de Resposta:
Água:
1 minuto (a 90% de alteração)
Ar: 10 minutos (a 95% de alteração)
Material: aço inoxidável 303 (registrador), aço inoxidável 304 (sonda)
Especificações
BLINDAGEM TÉRMICA
Ambiente Operacional:
-200°C a 350°C (-328°F a 662°F); 230°C (446°F) com anel de vedação, 0% a 100% da UR
Classificação IP: IP68
Tipo de Isolamento: Frasco de Dewar e PTFE
Rosca da Porta de Acesso: Rosca fêmea NPT ¼
Material da Carcaça: aço inoxidável 304
Dimensões: 236 mm de comprimento x 66 mm de diâmetro (9,3 x 2,6")
Peso: 1,45 kg (3,2 lb)
Ver Modelos e Preços(Especifique o número do modelo)

O que outras pessoas compraram: Quando você vir este ícone, clique nele para expandir a lista de produtos que outras pessoas tenham comprado quando compraram este modelo.

Código de Produto/Desc.
Qtd
Descrição
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comOM-CP-IFC200
OM-CP-IFC200
R$1.940,00
Disponível em: Em estoque
 
Software para Windows com cabo USB de 1,8 m (6')
  
OM-CP-TEMP1000P
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
Registrador de dados de temperatura, com sonda integral de 180 mm (7") de comprimento
  
OM-CP-TEMP1000P-CERT
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
Registrador de dados de temperatura, com sonda integral de 180 mm (7") de comprimento e certificado de calibração NIST
  
OM-CP-TEMP1000P-1-CERT
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
Registrador de dados de temperatura, com sonda integral de 25 mm (1") de comprimento e certificado de calibração NIST
  
OM-CP-TEMP1000P-1
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
Registrador de dados de temperatura, com sonda integral de 25 mm (1") de comprimento
  
OM-CP-TEMP1000P-12
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
Registrador de dados de temperatura, com sonda integral de 300 mm (12") de comprimento
  
OM-CP-TEMP1000P-12-CERT
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
Registrador de dados de temperatura, com sonda integral de 300 mm (12") de comprimento e certificado de calibração NIST
  
OM-CP-THERMOVAULT1000-P
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
Sistema de registro de dados de alta temperatura com o registrador de dados OM-CP-TEMP1000P protegido por blindagem térmica
  
OM-CP-THERMOVAULT1000-P-CERT
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
Sistema de registro de dados de alta temperatura com o registrador de dados OM-CP-TEMP1000P protegido por blindagem térmica e certificado de calibração NIST
  
OM-CP-SVP-SYSTEM
R$22.340,00
Disponível em: Em estoque
 
Software seguro, pasta de trabalho para validação e pacote de software (número ilimitado de usuários, licença por máquina) em conformidade com FDA 21 CFR parte 11, IQ/OQ/PQ
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente. Nota: *Sondas com outros comprimentos também estão disponíveis. Contate o Departamento de Engenharia.
Fornecido completo com bateria de lítio de 3,6 V. O OM-CP-IFC200 inclui manual do usuário, cabo USB e software para Windows (software é necessário para a operação do registrador de dados e é vendido separadamente). Não submergir o conjunto, isto é, o registrador de dados e a sonda juntos. Apenas a parte da sonda pode ser submergida (não mergulhe a sonda além de sua conexão com o registrador de dados uma vez que, a partir dessa marca, a água pode penetrar no dispositivo).

Manuais:

Baixar OM-CP Series - Data Logger and Software User Guide
Baixar OM-CP Series - Data Logger Quickstart Guide
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.