Carrinho  |  Contato  |  Suporte  | 
Atendimento e Vendas 0800-773-2874
e-mail:vendas@br.omega.com

Registrador de Dados de Temperatura Parte Integrante da Família NOMAD®

OM-CP-TEMP101A

Registrador de Dados de Temperatura Parte Integrante da Família NOMAD® | OM-CP-TEMP101A

imagem meramente ilustrativa

R$1.175,00 OM-CP-TEMP101A

  • Bateria com Vida Útil de 10 Anos
  • ±Exatidão de ±0,05°C (±0,09°F)
  • Função de Múltiplos Inícios/Paradas
  • Download a Velocidade Ultra Rápida
  • Memória: 2 Milhões de Leituras
  • Sobrescrição de Dados Antigos
  • Indicador de Vida Útil da Bateria
  • Opção de Proteção com Senha
  • Alarmes de Alto e Baixo Programáveis
  • Operação em Tempo Real
Registradores de Dados - Ver Produtos Relacionados

Descrição

O OM-CP-TEMP101A é um registrador de dados de última geração, de custo acessível e alimentado por bateria.
O OM-CP-TEMP101A oferece bateria com dez anos de vida útil, função de múltiplos inícios/paradas, downloads a uma velocidade extremamente alta, capacidade de armazenamento de 2 milhões de leituras, sobrescrição de dados antigos opcional, elemento sensor RTD de alta exatidão, indicador de vida útil da bateria, opção de proteção por meio de senha, alarmes de alto e baixo programáveis e mais.

O OM-CP-TEMP101A representa um grande avanço em termos de tamanho e desempenho. Seu relógio interno de tempo real garante que todos os dados serão gravados juntamente com o horário e a data.
Utilizando-se o software, iniciar e parar o registro e fazer o download dos dados do OM-CP-TEMP101A se torna simples e fácil. Os dados podem ser visualizados para análise em formato gráfico, em tabela ou de forma resumida, nas unidades °C, °F, °R, K ou °R. Os dados também podem ser automaticamente exportados para uma planilha do Excel® para cálculos adicionais.

Por ser equipado com memória de estado sólido não volátil, os dados são protegidos com segurança máxima, mesmo se a bateria descarregar. Por ser de porte pequeno, cabe praticamente em qualquer lugar.
A recuperação de dados é simples. Conecte-o a uma porta USB do computador e o software para Windows de fácil utilização faz o resto. O software converte seu computador em um gravador gráfico em tempo real. Os dados podem ser impressos em formato de tabela e também podem ser exportados para arquivos de texto ou planilhas de Microsoft Excel.
O OM-CP-TEMP101A foi projetado tendo em mente as necessidades de nossos clientes. O firmware do produto pode ser atualizado gratuitamente durante toda a sua vida útil, de modo que os registradores já instalados em campo podem acompanhar os novos desenvolvimentos tecnológicos. As unidades não precisam ser enviadas à fábrica para atualização, pois podem ser atualizadas pelo usuário automaticamente através de qualquer computador.

Características
Sensor de Temperatura:
Intervalo de Medição: -40 a 80°C (-40 a 176°F)
Resolução de Temperatura: 0,01°C (0,018°F)
Exatidão Calibrada: ±0.5°C (0.9°F)
Taxa de Leitura: Uma leitura por segundo até uma leitura a cada 24 horas.
Memória: 2.000.000 de leituras; sobrescrição de dados antigos configurável; 666.000 leituras em modo de múltiplos inícios/paradas
Sobrescrição de Dados Antigos: Sim (selecionável no software)
• Início imediato
• Início retardado em até 18 meses
• Inícios/paradas múltiplos através de botão
Modo de Múltiplos Inícios/Paradas: O registro pode ser iniciado e interrompido múltiplas vezes sem que seja necessário fazer download de dados ou comunicar-se com um computador.
Ativação do Modo de Múltiplos Inícios/Paradas:
Registro em Tempo Real: O aparelho pode ser usado com o computador para monitorar e registrar dados em tempo real
Alarme: Limites de alto e baixo programáveis; o alarme é disparado quando a temperatura atinge ou excede os limites definidos
Funcionalidade do LED:
    LED Verde Piscando:
a cada dez segundos indica que os dados estão sendo registrados; a cada quinze segundos indica que o dispositivo está em modo de início retardado
    LED Vermelho Piscando: a cada dez segundos indica bateria descarregada e/ou memória cheia; a cada segundo indica condição de alarme
Proteção por Senha: Opcionalmente, pode-se programar uma senha no dispositivo a fim de restringir o acesso às opções de configuração. Os dados podem ser lidos sem a necessidade de senha.
Calibração: Calibração digital por meio de software
Data da Calibração: Registrada automaticamente no dispositivo
Tipo de Bateria: bateria de lítio de 3,6 V (incluída) substituível pelo usuário
Vida Útil da Bateria: Em geral, dez anos, com uma leitura a cada quinze minutos
Formato dos dados: °C, °F, K e °R com registro de data e hora
Exatidão do Horário: ±1 minuto por mês a 20°C (68°F), registro autônomo
Interface com o Computador: USB (necessário cabo para a interface); 115.200 baud
Software: XP SP3/Vista/7 e 8 (32-bit e 64-bit)
Ambiente Operacional: -40 a 80°C (-40 a 176°F), 0 a 95% de UR não condensante
Dimensões: 56 C x 36 L x 16 mm P
(2,2 x 1,4 x 0,6")
Peso: 24 g (0,8 oz)
Material: Plástico ABS
Ver Modelos e Preços(Especifique o número do modelo)

O que outras pessoas compraram: Quando você vir este ícone, clique nele para expandir a lista de produtos que outras pessoas tenham comprado quando compraram este modelo.

Código de Produto/Desc.
Qtd
Descrição
  
OM-CP-TEMP101A
R$1.175,00
Disponível em: Em estoque
 
Registrador de dados de temperatura
  
OM-CP-TEMP101A-CERT
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
Registrador de dados de temperatura com certificado de calibração NIST
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comOM-CP-IFC200
OM-CP-IFC200
R$1.550,00
Disponível em: 2 semanas
 
Software para Windows e cabo de interface USB de 1,8 m (6')
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente. Nota:
O cabo de interface USB e o manual do usuário estão incluídos com o software para Windows OM-CP-IFC200 (necessário para a operação do registrador de dados, vendido separadamente).

Manuais:

Baixar OM-CP Series - Data Logger Quickstart Guide
Baixar OM-CP Series - Data Logger and Software User Guide
Baixar OM-CP-TEMP101A Quick Start Manual
Baixar OM-CP Series - Data Logger Quickstart Guide
Baixar OM-CP Series - Data Logger and Software User Guide
Baixar OM-CP-TEMP101A Quick Start Manual

Software:

Baixar OM-CP Data Logging Software
Baixar OM-CP Data Logging Software
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.