imagem meramente ilustrativa
Descrição
Estudar o perfil de temperatura do forno pode ajudar a garantir que um produto de qualidade seja produzido de forma consistente. O estudo de perfis permite que os usuários otimizem seus processos, comprovem o controle do processo e façam correções quando necessário. A série OM-CP-THERMOVAULTX possui registradores de temperatura de forno isolados termicamente, alimentados por bateria, capazes de suportar temperaturas extremas. Eles podem suportar temperaturas de forno de até 250 °C por até 25 minutos quando devidamente selados. Seu invólucro de aço inoxidável alinhado com suas propriedades térmicas o torna o dispositivo de registro de temperatura ideal para aplicações como: fornos de cura e secagem em geral, fornos de cura de revestimento a pó, fornos de cura de revestimento úmido, fornos de lote e fornos de transporte. As sondas termopares externas fornecem medições de temperatura precisas, com tempos de resposta rápidos.
Nosso software amigável baixa facilmente os dados para um computador, onde as leituras podem ser exibidas em graus Celsius, graus Fahrenheit, Kelvin ou Rankine. O software permite que o usuário visualize todos os pontos temperatura, pontos específicos e mostra um resumo dos dados sendo visualizados, além de realizar cálculos como a temperatura cinética média (MKT). Se uma análise adicional dos dados for necessária, os dados podem ser facilmente exportados para o Excel® com o simples toque de um botão.
CANAIS INTERNOS | |
---|---|
Intervalo de Temperatura | -20 °C a +60 °C (-4 °F a +140 °F) |
Resolução de Temperatura | 0.01 °C (0.018 °F) |
Exatidão Calibrada | ±0.5 °C (0 °C a 50 °C) |
CANAIS EXTERNOS | |
Canal Externo Tipos de Termopar | J, K, T, E, R, S, B, N |
Conexão dos Termopares | Conector Miniatura (SMP) |
Compensação de Junta Fria | Automatica, baseada no canal interno |
CANAIS EXTERNOS | |||
---|---|---|---|
Termopares | Intervalo (°C) | Resolução | Exatidão* |
J | -210 a +760 | 0.1 °C | ±0.5 °C |
K | -270 a +1370 | 0.1 °C | ±0.5 °C |
T | -270 a +400 | 0.1 °C | ±0.5 °C |
E | -270 a +980 | 0.1 °C | ±0.5 °C |
R | -50 a +1760 | 0.5 °C | ±2.0 °C |
S | -50 a +1760 | 0.5 °C | ±2.0 °C |
B | +50 a +1820 | 0.5 °C | ±2.0 °C |
N | -270 a +1300 | 0.1 °C | ±0.5 °C |
*Exatidão especificada utilizando termopares tipo fio com 24 AWG.
TEMPO DE EXPOSIÇÃO MÁXIMO | |
---|---|
Temperatura Ambiente | Duração Máxima em Minutos |
100 °C (212 °F) | 110 |
150 °C (302 °F | 62 |
200 °C (392 °F) | 45 |
250 °C (482 °F) | 35 |
260 °C (500 °F) | 33 |
300 °C (572 °F) | 30 |
350 °C (662 °F) | 25 |
GERAL | |
---|---|
Memória (todos os canais habilitados) | 4 canais: 524,032 leituras por canal 8 canais: 262,016 leituras por canal |
Modos de Inicialização | Início imediato via software ou início com delay, com até 6 meses de antecedência |
LEDs | 1 por canal e 2 LEDs de Status |
Taxa de Leitura | de 4 Hz até 1 leitura a cada 24h |
Calibração | Calibração digital via software |
Data de Calibração | Salva automaticamente no dispositivo |
Tipo de Bateria | 9V de lítio (inclusa), substituível pelo usuário |
Vida útil da bateria | Tipicamente 18 meses |
Formato dos Dados | Data e horário estampados °C, °F, K, °R, mV, V |
Exatidão Temporal | ±1 minuto/mês |
Interface com o Computador | cabo USB-A para micro USB (incluso); 460,800 baud |
Compatibilidade com Sistema Operacional | Windows XP SP3/7/8/10 |
Compatibilidade de Software | Software padrão versão 4.2.17.0 ou mais recente Software seguro versão 4.2.16.0 ou mais recente |
Ambiente de Operação | Veja tabela para temperatura // 0 %RH a 95 %RH sem condensação |
OM-CPQUADTCTEMP-A2 sem blidagem | -20 °C a +60 °C // 0 %RH a 95 %RH sem condensação |
OM-CPTHERMOVAULTX SYSTEM (com blindagem) | -20 °C a +350 °C // 0 %RH to 95 %RH sem condensação |
Dimensões | 723 mm x 168 mm x 62 mm (12.3 in x 6.65 in x 2.45 in) [Inclui suportes e trinco frontal.] 231 mm x 149 mm x 62 mm (9.1 in x 5.9 in x 2.45 in ) [Apenas invólucro. Não inclui suportes e trincos.] |
Peso | 4 canais: 4.01 kg (8.85 lb) 8 canais: 4.07 kg (8.98 lb) |