| 

Registrador de Dados Manual Portátil

OM-DAQPRO-5300-UNIV

Registrador de Dados Manual Portátil | OM-DAQPRO-5300-UNIV

Registrador de Dados Manual Portátil

imagem meramente ilustrativa

  • Registrador de dados de 8 canais —: mede tensão, corrente; PT100 RTD; J, K, termopares T; Termistores de 2252 Ω ou 10 kΩ frequência/entrada de pulso
  • Saída de alarme
  • Resolução de amostragem de 16 bits
  • Comunicações rápidas via USB
  • Amostragem rápida —: até 4000 amostras/s (modo de ruptura de canal único)
  • Grande armazenagem de dados —: 512 KB RAM
  • Tela gráfica —: exibe os dados coletados como valores medidos, gráficos ou tabelas
  • Sessões múltiplas de registro —: armazena até 100 sessões de gravação
  • Software de análise para Windows XP/VISTA/7
Gravadores e Registradores de Dados - Ver Produtos Relacionados

Descrição

O OM-DAQPRO-5300-UNIV é um sistema de aquisição e registro de dados de 8 canais com tela gráfica e funções de análise integradas. O registrador de dados é energizado por uma bateria recarregável interna e é capaz de amostrar, processar e exibir medições sem estar conectado a um computador.
O OM-DAQPRO-5300-UNIV é um sistema de registro de dados profissional, de baixo custo, compacto e autônomo que pode ser usado com uma ampla variedade de aplicações. Este registrador de dados de 16 bits, de alta resolução, de 8 canais tem telas gráficas e funções de análise para medir tensões, corrente e temperatura em tempo real. Com o seu conversor de analógico para digital de alta resolução (ADC), o OM-DAQPRO-5300-UNIV atende à maioria das necessidades de registro de dados na maioria das aplicações industriais. Sua exclusiva capacidade de exibir os valores medidos e analisá-los em tempo real em uma interface gráfica minimiza a necessidade de realizar download dos dados coletados para um computador para análise subsequente. Cada registrador de dados OM-DAQPRO-5300-UNIV tem gravado um número de série exclusivo e pode ser carregado com um comentário descritivo para identificação segura.
O registrador de dados é muito fácil de usar porque todas as suas funções são divididas em um menu de 8 ícones. Os quatro botões no teclado dianteiro do registrador de dados podem ser usados para navegar por cada um dos menus e executar qualquer um dos comandos.
Entradas
O OM-DAQPRO-5300-UNIV possui oito canais de entrada para medir tensão, corrente, temperatura e pulsos. Os tipos/intervalos selecionáveis pelo usuário são de 0 a 24 mA, de 0 a 50 mV, de 0 a 10 V, 2252 Ω ou 10 K termistores, RTDs PT100, sensores de temperatura de termopar J/K/T, temperatura interna, contador de pulsos, medidor de frequência e até 20 sensores definidos pelo usuário (usados para escalonar entradas analógicas de tensão ou corrente em unidades de engenharia).
O OM-DAQPRO-5300-UNIV pode gravar dados de até oito entradas de 2 fios ou quatro entradas de 3 fios (dois canais de entrada são necessários para cada entrada de RTD PT100 de 3 fios conectada). O contador de frequência/pulso somente está disponível para a entrada 1.
O registrador de dados fornece uma ferramenta única e objetiva para definir até 20 sensores personalizados. Praticamente todo sensor ou transdutor de 0 a 10 V e de 4 a 20 mA pode ser exibido e escalonado em unidades de engenharia significativas, por exemplo, psi ou gpm. As definições do sensor são armazenadas na memória do registrador de dados e são adicionadas à lista de sensores. As leituras do sensor são exibidas nas unidades definidas pelo usuário, tanto na tela de LCD do OM-DAQPRO-5300-UNIV quanto no software.
As entradas são blocos de terminais plugáveis para fácil conexão. Um relógio e um calendário internos rastreiam a data e a hora de cada amostra medida.
Saídas
O OM-DAQPRO-5300-UNIV pode ativar automaticamente um dispositivo de alarme externo, por exemplo, energizar um alarme audível ou ligar uma luz de aviso, quando um canal de entrada estiver fora de um intervalo especificado (A entrada/saída 8 serve como uma entrada ou uma saída de alarme). O dispositivo de alarme externo (alarme audível ou visual) está conectado aos terminais de parafuso da entrada/saída 8. A saída do alarme é uma saída de coletor aberta, que é análogo a um interruptor elétrico. Os níveis de alarme alto/baixo e também se a saída de alarme é ativada durante uma condição fora de limite podem ser definidos individualmente para cada canal de entrada.
Software para Windows
O sistema OM-DAQPRO-5300-UNIV também é fornecido com software para Windows. Quando o registrador de dados é conectado a um PC, podem ser visualizadas exibições ao vivo a taxas de até 100 amostras/s, e podem ser feitos downloads automáticos a taxas mais elevadas.
O software pode exibir os dados em gráficos, tabelas ou medidores analisar dados com diversas ferramentas matemáticas; ou exportar dados para uma planilha. O software para Windows também lhe permite configurar o registrador de dados para enviar comandos avançados como definições de alarmes, condições de disparo e notas de textos.

Características
Número de entradas: 8 entradas analógicas diferenciais
Tipo de entrada: Tipo selecionável para cada entrada: de 0 a 24 mA, de 0 a 50 mV, de 0 a 10 V, Termistor de 2252 Ω ou 10 kΩ, RTD PT100, termopar J/K/T, pulso e frequência (somente entrada 1)
0 a 24 mA
Intervalo:
de 0 a 24 mA
Resolução: 0,47 µA
Exatidão: ±0,5% FE
Impedância de circuito: 21 Ω
0 a 50 mV
Intervalo:
de 0 a 50 mV
Resolução: 3 µV
Exatidão: ±0,5% FE
Impedância de entrada: 50 MΩ
0 a 10 V
Intervalo:
de 0 a 10 V
Resolução: 200 µV
Exatidão: ±0,5% FE
Impedância de entrada: 125 K
Tipo de termistor: Termistor de 2252 Ω ou 10 kΩ (Série OMEGA 44000)
Intervalo: de -25 a 150°C
(de -13 a 302°F)
Resolução: 0,05°C
Exatidão: ±0,5% FE
Tipo de RTD: RTD PT100,
alfa = 0,00385
Intervalo: de -200 a 400°C (de -328 a 752°F)
Resolução: 0,1°C (7 mΩ)
Exatidão: de -200 a -50°C, ±0,5% de leitura; de 50 a 400°C, ±0,5%
de leitura; de -50 a 50°C, ±0,5°C
Nº de entradas de RTD: Até oito canais PT100 de 2 fios ou quatro canais PT100 de 3 fios

Manuais:

Baixar OM-DAQPRO-5300 - Portable Handheld Datalogger
Baixar OM-DAQPRO-5300 - Portable Handheld Datalogger
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.