Carrinho  |  Contato  |  Suporte  | 
Atendimento e Vendas 0800-773-2874
e-mail:vendas@br.omega.com

Registrador de Dados de Temperatura Recarregável com Interface USB

OM-EL-USB-1-RCG

Registrador de Dados de Temperatura Recarregável com Interface USB | OM-EL-USB-1-RCG

imagem meramente ilustrativa

R$1.865,00 OM-EL-USB-1-RCG

  • Intervalo de Medição de -20 a 60ºC (-4 a 140ºF)
  • Invólucro de Aço Inoxidável 316, Classificação NEMA 4X (IP67)
  • Interface USB para Fácil Configuração e Download de Dados
  • Bateria de Íons de Lítio Recarregável
  • LEDs de Status Ficam Atrás da Janela Plástica de Proteção
  • Limites de Alarme Programáveis pelo Usuário
  • Registro de Dados Imediato ou com Início Retardado
  • Inclui software de controle para Windows®
Gravadores - Ver Produtos Relacionados

Descrição

O registrador de dados OM-EL-USB-1-RCG mede e armazena até 32.510 leituras de temperatura em uma faixa de medição que vai de -20°C a 60°C (-4°F a 140°F). O invólucro de aço inox 316 com janela em policarbonato é resistente a corrosão, impacto e água de acordo com a norma para NEMA 4X (IP67). A unidade funciona com bateria de íons de lítio recarregável que permite registro por até um mês.
O usuário pode facilmente configurar o registrador de dados e baixar os dados armazenados, conectando o módulo diretamente a uma porta USB de um computador e executando o software para Windows. Os parâmetros selecionáveis da configuração incluem a taxa de registro (1 segundo, 10 segundos, 1 min., 5 min., 30 min., 1 hora, 6 horas e 12 horas), data e horário do início e unidade de temperatura desejada (°C ou °F). Os dados podem, então, ser transformados em gráfico, impressos e exportados para outros aplicativos, como o Excel. O correto funcionamento da unidade é indicado por meio de lâmpadas LED piscantes nas cores vermelho e verde.

Características
Intervalo de Medição de Temperatura: -20 a 60°C (-4 a 140°F)
Resolução: 0,1°C (0,2°F)
Exatidão: ±1,0°C (±2,0°F) típico
Unidades de Temperatura: °C ou °F selecionável via software.
Memória: 32.510 leituras
Intervalo de Registro: 1 segundo, 10 segundos, 1 minuto, 5 minutos, 30 minutos, 1 hora, 6 horas, 12 horas (selecionável via software)
Data/Horário de Início: Selecionável via software
Limites de Alarme: limites de alarme de temperatura alta/baixa selecionáveis via software.
Indicadores de Status (LEDs): Vermelho e verde
Intervalo de Temperatura Operacional: -20 a 60°C (-4 a 140°F)
Intervalo de Temperatura de Carregamento (Bateria): 10 a 30°C (50 a 86°F)
Tempo de Recarga: Máximo 5 horas (o registrador de dados deverá estar conectado a uma porta USB habilitada para recarregar a bateria)
Duração da Bateria (de Íons de Lítio Recarregável): Mínimo de uma semana (a -20°C, 1 segundo de intervalo para registro); máximo de 4 semanas (a 20°C, 1 minuto de intervalo para registro)
Software: Windows 2000/XP/ VISTA e 7 (32-bit e 64-bit)
Alimentação: Bateria de íons de lítio recarregável (280 mAh)
Peso: 40 g (1,4 oz)
Dimensões: 92,7 C x 19.8 mm D (3,65 x 0,78")
Ver Modelos e Preços(Especifique o número do modelo)
Código de Produto/Desc.
Qtd
Descrição
OM-EL-USB-1-RCG
R$1.865,00
Disponível em: 5 semanas
 
Registrador de dados de temperatura recarregável com interface USB
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente. Nota: Vem completo, com bateria de íons de lítio recarregável, software Windows em CD-ROM e cabo USB.

Manuais:

Baixar OM-CP Series - Data Logger Quickstart Guide
Baixar OM-CP Series - Data Logger and Software User Guide
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.