R$3.780,00 OM-SGD-43-A
Descrição
O OM-SGD-43-A é um display com um touchscreen de 4.3” capacitivo projetado para uso com o software Design Studio, um pacote de software estilo “drag-and-drop” grátis para um rápido desenvolvimento de interfaces de usuário avançadas e medidores de painel. O software Design Studio permite que o usuário crie qualquer coisa desde simples metros e mostradores, por meio de interfaces de usuário avançadas com elementos de controle. O OM-SGD-43-A pode ser alimentado a partir da porta USB de um computador ou de uma fonte externa de 5 a 30 V.Manuais: