Descrições das Opções:
(1)
Input and Output Type Selecione :DT por DC Displacement Transducer Input
LTC por Linearized Thermocouple Input
ITC por Non-Linearized Thermocouple Input
IP por RTD Input (Pt100 Ohm 2 or 3 Wire)
IC por RTD Input (Copper 2 or 3 Wire)
IN por RTD Input (Nickel 2 or 3 Wire)
IP4 por RTD Input (Pt100 Ohm 4 Wire)
IV por Voltage Input
IFI por Frequency Input
IMV por Millivolt Input
TC por 2-Wire Transmitter
PT por Potentiometer Input
WMV por Wideband Millivolt Input
WBS por Strain Gage Input
II por Current Input
WV por Wideband Voltage Input
IVI por Current Output
(2)
Input and Output Range Selecione :1 por Input ±1 Vdc (DT Only)
2 por Input ±2 Vdc (DT Only)
3 por Input ±3 Vdc (DT Only)
4 por Input ±4 Vdc (DT Only)
5 por Input ±5 Vdc (DT Only)
6 por Input ±6 Vdc (DT Only)
7 por Input ±7 Vdc (DT Only)
8 por Input ±8 Vdc (DT Only)
9 por Input ±9 Vdc (DT Only)
10 por Input ±10 Vdc (DT Only)
J1 por Thermocouple Type J 0 to 760°C (LTC Only)
J2 por Thermocouple Type J 100 to 300°C (LTC Only)
J3 por Thermocouple Type J 0 to 500°C (LTC Only)
K1 por Thermocouple Type K 0 to 1000°C (LTC Only)
K2 por Thermocouple Type K 0 to 500°C (LTC Only)
T1 por Thermocouple Type T -100 to 400°C (LTC Only)
T2 por Thermocouple Type T 0 to 200°C (LTC Only)
E por Thermocouple Type E 0 to 1000°C (LTC Only)
R por Thermocouple Type R 500 to 1750°C (LTC Only)
S por Thermocouple Type S 500 to 1750°C (LTC Only)
B por Thermocouple Type B 500 to 1800°C (LTC Only)
J por Thermocouple Type J -100 to 760°C (ITC Only)
K por Thermocouple Type K -100 to 1350°C (ITC Only)
T por Thermocouple Type T -100 to 400°C (ITC Only)
E por Thermocouple Type E 0 to 900°C (ITC Only)
R por Thermocouple Type R 0 to 1750°C (ITC Only)
S por Thermocouple Type S 0 to 1750°C (ITC Only)
B por Thermocouple Type B 0 to 1800°C (ITC Only)
C1 por Thermocouple Type C 350 to 1300°C (ITC Only)
N1 por Thermocouple Type N -100 to 1300°C (ITC Only)
N100 por Input -100 to 100°C (IP and IP4 Only)
100 por Input 0 to 100°C (IP and IP4 Only)
200 por Input 0 to 200°C (IP and IP4 Only)
600 por Input 0 to 600°C (IP and IP4 Only)
120 por Input 0 to 120°C (IC Only)
300 por Input 0 to 300°C (IN Only)
1A por Input ±1 V (IV and WV Only)
5A por Input ±5 V (IV and WV Only)
10A por Input ±10 V (IV and WV Only)
1B por Input ±1 V (IV and WV Only)
5B por Input ±5 V (IV and WV Only)
10B por Input ±10 V (IV and WV Only)
20A por Input ±20 Vdc (IV and WV Only)
40A por Input ±40 Vdc (IV and WV Only)
20B por Input ±20 Vdc (IV and WV Only)
40B por Input ±40 Vdc (IV and WV Only)
500 por Input 0 to 500 Hz (IFI Only)
1K por Input 0 to 1 KHz (IFI Only)
3K por Input 0 to 3 KHz (IFI Only)
5K por Input 0 to 5 KHz (IFI Only)
10K por Input 0 to 10 KHz (IFI Only)
25K por Input 0 to 25 KHz (IFI Only)
50K por Input 0 to 50 KHz (IFI Only)
100K por Input 0 to 100 KHz (IFI Only)
10A por Input ±10 mV Output ±5 Vdc (IMV and WMV Only)
50A por Input ±50 mV Output ±5 Vdc (IMV and WMV Only)
100A por Input ±100 mV Output ±5 Vdc (IMV and WMV Only)
10B por Input ±10 mV Output ±0-5 Vdc (IMV and WMV Only)
50B por Input ±50 mV Output ±0-5 Vdc (IMV and WMV Only)
100B por Input ±100 mV Output ±0-5 Vdc (IMV and WMV Only)
100 por Input 100 Ohm (PT Only)
1000 por Input 500 Ohm (PT Only)
1K por Input 1K Ohm (PT Only)
10K por Input 10K Ohm (PT Only)
1 por Input 4 to 20 mA Output 1 to 5 Vdc (TC Only)
2 por Input 4 to 20 mA Output 2 to 10 Vdc (TC Only)
1 por Full Bridge Input ±30 mV @ 10 V Exc (WBS Only)
2 por Full Bridge Input ±20 mV @ 10V Exc (WBS Only)
3 por Half Bridge Input ±20 mV @ 10V Exc (WBS Only)
4/20 por Input 4 to 20 mA (II Only)
0/20 por Input 0 to 20 mA (II Only)
B0 por Input 0 to 5 Vdc Output 0-20 mA (IVI Only)
A0 por Input ±5 Vdc (IVI Only)
B4 por Input 0 to 5 Vdc Ouput 4-20 mA (IVI Only)
A4 por Input ±5 Vdc Ouput 4-20 mA (IVI Only)
(3)
Additional Option (IC Only) Selecione :Nada (deixe em branco) por None
-01 por 10 Ohm @ 0°C
-02 por 10 Ohm @ 25°C
Nota: Algumas combinações podem ser inválidas, por favor verifique a folha de especificações para códigos de produtos válidos.