Descrições das Opções:
(1)
Operator Construction Selecione :P por Plastic Operator with plastic bezel - type 4/4x/13-IP65
M por Metal Operator with metal bezel - type 4/13-IP65
(2)
Operator Type - Includes Tool-less Latch Selecione :E por Extented Momentary
F por Flush Momentary
FA por Flush Maintained
MM4 por 40mm Mushroom Momentary
MM6 por 60mm Mushroom Momentary
MP4 por 40mm Mushroom Maintained Push-Pull - Red only
MT3 por 30mm Twist-To-Release E-Stop - Red only
MT4 por 40mm Twist-To-Release E-Stop - Red only
MT6 por 60mm Twist-To-Release E-Stop - Red only
MK4 por 40mm Twist-To-Release Keyed E-Stop - Red only
(3)
Color Selecione :2 por Black
3 por Green
4 por Red
5 por Yellow
6 por Blue
9 por No Cap - select this option when ordering Inscription Caps for Flush Momentary Pushbuttons- caps sold serarately in accessories table above
(4)
Contact Block - Select one contact block - order additional contact blocks separately in accessories table above Selecione :X01 por 1 NC Contact
X10 por 1 NO Contact
X10E por 1 NOEM Contact - use with maintained operators
X01S por 1 NC GCB - Guardian contact block used with E-Stop
Nota: Algumas combinações podem ser inválidas, por favor verifique a folha de especificações para códigos de produtos válidos.