A Série OS136 foi descontinuada. Por favor, veja a nova versão OS136A como uma possível alternativa ou contate nosso departamento de Engenharia.
O sensor infravermelho de alto desempenho/modelo de transmissor OS136 OMEGA™ possui uma carcaça NEMA 4 (IP66) de aço inoxidável com 19 mm (3⁄4") de diâmetro por 89 mm (3,5"). Este mini transmissor é ideal para aplicações que requeiram medição de temperatura em ambientes de difícil acesso, confinados ou adversos. O OS136 vem com um cabo blindado de 1,8 m (6') para conexões de alimentação e de saída. Os modelos possuem saídas padrão da indústria para todos os medidores, controladores, registradores de dados, gravadores, placas de computador e PLCs. A emissividade fixa de 0,95 permite uma medição rápida e fácil que não requer ajustes durante a instalação e o uso. † Consulte o gráfico de acessórios na próxima página para obter informações de pedidos de calibração NIST.
Características Intervalo de temperatura: OS136-1: -18 a 202°C (0 a 400°F) OS136-2: 149 a 538°C (300 a 1000°F) Precisão à temperatura ambiente de 22°C (72°F): OS136-1: 3% de da leiture ou 4,4°C (8°F), o que for maior OS136-2: 3% de da leiture ou 5,5°C (10°F), o que for maior de 185 a 510°C (365 a 950°F) Repetibilidade: 1% de da leiture Campo de visão ótico: de 6 a 1 (distância ao tamanho de ponto) Resposta Espectral: 5 a 14 mícrons Tempo de Resposta: 150 mseg, 0 a 63% do valor final Emissividade: Fixada a 0,95 Saída analógica: MA: 4 a 20 mA V1: 0 a 5 VCC V2: 0 a 10 VCC K: Termopar Tipo K, compensado MVC: 10 mV/°C MVF: 10 mV/°F Requisitos de carga de saída: Carga mín. (0 a 5 VCC): 1 kΩ Carga mín. (0 a 10 VCC): 2 kΩ Carga máx. (4 a 20 mA): (Alimentação de energia – 4) / 20 mA Carga mín. (10 mV/Deg): 10 kΩ Carga mín. (K T/C): 100 kΩ Temperatura Ambiente Operacional: Sem Resfriamento da Água: 0 a 70°C (32 a 158°F) Com Resfriamento da Água (OS136-WC): 0 a 200°C (32 a 392°F) Com Resfriamento da Ar (OS136-WC): 0 a 110°C (32 a 230°F) Umidade Relativa Operacional: UR menor que 95%, sem condensação Taxa de Vazão da Água do OS136-WC: 0,25 GPM, temperatura ambiente, mínima Taxa de fluxo de ar do OS136-WC: 5 CFM (2,4 litros/s) Período de aquecimento: 1 a 2 minutos Choque térmico: em torno de 30 minutos para alteração abrupta de 25°C da temperatura ambiente Taxa de fluxo de ar do anel do depurador de ar: 1 CFM (0,5 litros/seg) Compartimento do transmissor: 316 SS, NEMA 4 (IP66) nominal Potência: 12 a 24 VCC @ 50 mA Dimensões: 19 DE x 89 mm compr. (0,75 x 3,5") Peso: 181 g (0,40 libra) Comprimento de onda (Cor): 630 a 670 nm (vermelho) Distância Operacional: Até 9,1 m (30') Saída Máxima de Potência Laser: Menos de 1 mW à temperatura ambiente de 22°C Classificação de segurança: Classe 2 EN60825-1/11.2001 Classificação FDA: Produto laser Classe II; em conformidade com 21 CFR 1040,10 Diâmetro do feixe de laser: Menos de 5 mm (0,2") Divergência do Feixe: Inferior a 2 mrad Temperatura Operacional: 0 a 50°C (32 a 122°F) Umidade Relativa Operacional: UR menor que 95%, sem condensação Interruptor de Energia: Liga/desliga, interruptor deslizante no corpo da bateria Indicador de Energia: LED Vermelho Alimentação: Corpo da bateria, 3 VCC (incluído) Cuidado e certificação no rótulo: Localizado na circunferência da mira Rótulo de identificação: Localizado na circunferência da mira do cabeçote Rótulo de abertura: Localizado na circunferência da mira do cabeçote Dimensões: 38 DE x 50,8 larg. mm (1,5 x 2")
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente.Nota: ††Mira a laser do OS136-LS: 1 unidade apropriada para alinhar várias cabeças. Usada apenas durante a instalação.
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.