R$1.315,00 PR-19E-3-100-1/8-6-E
Descrição
A Série de sondas RTD PR-19 com cabeçote de proteção subminiatura em alumínio inclui rosca fixa de montagem ½ NPT e bainha em Aço Inox 316. Projetada para uso em ambientes com espaço extremamente reduzido. Podem ser utilizadas sozinhas ou em conjunto com poços termométricos. Todas as sondas incluem bloco terminal para fácil conexão dos cabos de extensão. Estão disponíveis sondas de reposição (sem o cabeçote) e também modelos com retorno por mola (spring loading) que permitem que a sonda encoste no fundo do poço para uma resposta mais rápida. Essas sondas podem ser utilizadas em tanques, reservatórios, vasos de pressão, tubulações etc.Construtor de Código de Produto