Carrinho  |  Contato  |  Suporte  | 
Atendimento e Vendas 0800-773-2874
e-mail:vendas@br.omega.com

Sonda de Pt-100 de Platina com Elemento de Filme Fino 100 Ohm e Conector Miniatura de 3 Pinos

PRTF-17

Sonda de Pt-100 de Platina com Elemento de Filme Fino 100 Ohm e Conector Miniatura de 3 Pinos | PRTF-17

imagem meramente ilustrativa

R$520,00 PRTF-17-2-100-1/8-6-E

  • Inclui o elemento RTD de precisão com película fina de platina DIN classe B de 100 Ω
  • Conecte facilmente ao seu medidor ou sistema de medição com o nosso conector padrão MTP de 3 pinos e com nossos cabos ou extensões.
  • Diâmetros e comprimentos variados disponíveis
  • Intervalo de temperatura de -50 a 500°C (220°C máx. no conector)
Sondas, elementos e conjuntos para RTD (PT100) - Ver Produtos Relacionados

Descrição

Sondas para uso geral com bainha de diâmetro externo de ⅛" em aço inoxidável 304, em comprimentos de 6 a 24". Cada sonda termina com um conector MTP miniatura de 3 pinos (conector de acoplamento incluído).
Ver Modelos e Preços(Especifique o número do modelo)

O que outras pessoas compraram: Quando você vir este ícone, clique nele para expandir a lista de produtos que outras pessoas tenham comprado quando compraram este modelo.

Código de Produto/Desc.
Qtd
Descrição
Quick Ship
  
PRTF-17-2-100-1/8-6-E
R$520,00
Disponível em: 2 semanas
 
Sonda de imersão com conector miniatura de 3-pinos, elemento de platina de filme fino 100 Ohm Classe B, 1/8" dia. e 6" comp.
Quick Ship
  
PRTF-17-2-100-1/8-12-E
R$520,00
Disponível em: 2 semanas
 
Sonda de imersão com conector miniatura de 3-pinos, elemento de platina de filme fino 100 Ohm Classe B, 1/8" dia. e 12" comp.
Quick Ship
  
PRTF-17-2-100-1/8-18-E
R$555,00
Disponível em: 2 semanas
 
Sonda de imersão com conector miniatura de 3-pinos, elemento de platina de filme fino 100 Ohm Classe B, 1/8" dia. e 18" comp.
Quick Ship
  
PRTF-17-2-100-1/8-24-E
R$580,00
Disponível em: Em estoque
 
Sonda de imersão com conector miniatura de 3-pinos, elemento de platina de filme fino 100 Ohm Classe B, 1/8" dia. e 24" comp.
Quick Ship
  
PRTF-17-2-100-M30-150-E
R$520,00
Disponível em: 2 semanas
 
Sonda de imersão com conector miniatura de 3-pinos, elemento de platina de filme fino 100 Ohm Classe B, 3 mm dia. e 150 mm comp.
Quick Ship
  
PRTF-17-2-100-M30-225-E
R$520,00
Disponível em: 3 semanas
 
Sonda de imersão com conector miniatura de 3-pinos, elemento de platina de filme fino 100 Ohm Classe B, 3 mm dia. e 225 mm comp.
Quick Ship
  
PRTF-17-2-100-M30-300-E
R$520,00
Disponível em: 3 semanas
 
Sonda de imersão com conector miniatura de 3-pinos, elemento de platina de filme fino 100 Ohm Classe B, 3 mm dia. e 300 mm comp.
Quick Ship
  
PRTF-17-2-100-M30-450-E
R$555,00
Disponível em: 2 semanas
 
Sonda de imersão com conector miniatura de 3-pinos, elemento de platina de filme fino 100 Ohm Classe B, 3 mm dia. e 450 mm comp.
Quick Ship
  
PRTF-17-2-100-M30-600-E
R$585,00
Disponível em: 3 semanas
 
Sonda de imersão com conector miniatura de 3-pinos, elemento de platina de filme fino 100 Ohm Classe B, 3 mm dia. e 600 mm comp.
Acessórios
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comSSLK-18-18
SSLK-18-18
R$142,00
Disponível em: Em estoque
 
Bucim de aço inoxidável para tubo de diâmetro externo de 1/8" e rosca de processo de 1/8 NPT
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comOM-CP-RTDTEMP101
OM-CP-RTDTEMP101
Sob consulta  
Disponível em: 
 
 
Registrador de dados de precisão
Quick Ship
Clique para expandir / minimizar uma lista do que os outros compraram comTECU10-MTP-U-M-MTP-U-F
TECU10-MTP-U-M-MTP-U-F
R$131,00
Disponível em: Em estoque
 
Cabo de extensão de 10 pés de comprimento com conector MTP em cada extremidade
Preços indicados em Reais e já incluem todos os impostos e taxas de acordo com a legislação vigente. Nota: * Especificar: M30 para 3 mm, M60 para 6 mm, para o diâmetro da sonda em mm. ** Custo adicional a cada 25 mm para comprimentos de 625 mm a 18 m. Custo adicional a cada 300 mm para comprimentos acima de 18 m. † Configuração de cabo padrão com 3 fios; outras configurações disponíveis, entre em contato com o Departamento de Vendas. As sondas RTD não podem ser dobradas em campo. A OMEGA oferece curvaturas personalizadas; consulte o nosso Departamento de Vendas.

Construtor de Código de Produto

Construa o Código do Produto Abaixo:
Descrições das Opções:


(1) Diâmetro da Sonda Selecione :
1/8 por Diâmetro de 1/8
M30 por Diâmetro de 3 mm

(2) Comprimento da Sonda Selecione :
6 por Compimento 6
9 por Compimento 9
12 por Comprimento 12
18 por Comprimento 18
24 por Comprimento 24
150 por Comprimendo de 150 mm
225 por Comprimendo de 225 mm
300 por Comprimendo de 300 mm
450 por Comprimendo de 450 mm
600 por Comprimendo de 600 mm
Nota: Algumas combinações podem ser inválidas, por favor verifique a folha de especificações para códigos de produtos válidos.