| 

Sonda RTD com Rabicho Isolado e Revestido com Tubo Inox

PR-10-BX

Sonda RTD com Rabicho Isolado e Revestido com Tubo Inox | PR-10-BX

Sonda RTD com Rabicho Isolado e Revestido com Tubo Inox

imagem meramente ilustrativa

  • Sonda de Baixa Temperatura: -50 a 250°C
  • Sonda de Alta Temperatura: -50 a 450°C
  • Sonda de Temperatura Extrema: -200 a 600°C
  • Exatidão Classe A conforme IEC 60751
  • Comprimentos padrão: 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 e 24 polegadas
  • Disponível em versões 2, 3, e 4 fios
  • Elementos PT100 e PT1000
  • Opções de conectores disponíveis
  • Curva Europeia - Curva Americana disponível sob encomenda
  • Cabo revestido com tubo de inox BX
Sondas, elementos e conjuntos para RTD (PT100) - Ver Produtos Relacionados

Descrição

A nova série PR-10-BX de sondas RTD (PT100 e PT1000) possui rabicho de conexão revestido em tubo de inox, projetada para oferecer resistência à abrasão em processos onde o fio condutor está sujeito a objetos afiados ou onde seja continuamente movimentado. O revestimento BX é colocado sobre o cabo de PFA (nas versões de Baixa e Extrema temperatura) ou sobre o cabo de fibra de vidro (na versão de Alta temperatura).

Aplicações para estas sondas incluem: imersão em líquidos, lamas e emulsões; leitura de material granulado e grãos bem como monitoramento de temperatura em resistências, fornos e tubulações.

Monte sua sonda personalizada no configurador abaixo.

Conheça também as outras versões da PR-10:
- PR-10-SB - Com cabo revestido em malha inox
- PR-10 - Com cabo revestido sem revestimento
- PR-14 - Com cabeçote industrial em alumínio
We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.