Construtor de Código de Produto
Construa o Código do Produto Abaixo:
Descrições das Opções:
(1)
Probe Type Selecione :10 por PRTF-10 Immersion Probe
11 por PRTF-11 Immersion Style Probe with Transition
13 por PRTF-13 Quick Disconnect Probe
12SL por PRTF-12SL Spring Loaded Probe with Cast Iron Head
14SL por PRTF-14SL Spring Loaded Probe with Mini Aluminum Head
18SL por PRTF-18SL Spring Loaded Probe with Aluminum Hinged Top head
19SL por PRTF-19SL Spring Loaded Probe with Sub-Mini Aluminum Head
(2)
Probe Diameter Selecione :1/4 por 1/4 in. Diameter
3/16 por 3/16 in. Diameter
M60 por 6mm Diameter
M45 por 4.5mm Diameter
(3)
Probe Length Selecione : 6 por 6 in. Length
9 por 9 in. Length
12 por 12 in. Length
18 por 18 in. Length
24 por 24 in. Length
150 por 150mm Length
225 por 225mm Length
300 por 300mm Length
450 por 450mm Length
600 por 600mm Length
Nota: Algumas combinações podem ser inválidas, por favor verifique a folha de especificações para códigos de produtos válidos.