Transmissor de Pressão Diferencial com Display
imagem meramente ilustrativa
Descrição
O modelo OMEGA PX3005-DIFF é um transmissor de pressão compacto e ajustável ideal para monitoramento de pressão em automação de processos, sistemas hidráulicos, compressores, bombas e aplicações de medição de nível, onde medições constantes e confiáveis são necessárias. O PX3005-DIFF utiliza de um sensor de pressão piezoresistivo micro-usinado construído e encapsulado juntamente com uma unidade eletrônica avançada para entregar desempenho e exatidão superiores.
| Valor Nominal | Span Mínimo | SUPERIOR (URL) | INFERIOR (LRL) | Pressão estática limite | Limite de Pressão de Alta | Limite de Pressão de Baixa | mbar | "H2O | mbar | "H2O | mbar | "H2O | mbar | "H2O | bar | psi | bar | psi | bar | psi | 60 | 25 | 0.02 | 0.8 | 60 | 25 | -60 | -25 | 250 | 3600 | 250 | 3600 | 160 | 2300 | 400 | 160 | 0.04 | 1.6 | 400 | 160 | -400 | -160 | 400 | 5750 | 250 | 3600 | 160 | 2300 | 2500 | 1000 | 0.25 | 10 | 2500 | 1000 | -2500 | -1000 | 400 | 5750 | 250 | 3600 | 160 | 2300 | bar | psi | bar | psi | bar | psi | bar | psi | bar | psi | bar | psi | bar | psi | 10 | 150 | 0.1 | 1.5 | 10 | 150 | -5 | -70 | 400 | 5750 | 250 | 3600 | 160 | 2300 | 30 | 400 | 0.3 | 4 | 30 | 400 | -5 | -70 | 400 | 5750 | 250 | 3600 | 160 | 2300 | 100 | 1500 | 1 | 15 | 100 | 1500 | -5 | -70 | 400 | 5750 | 250 | 3600 | 160 | 2300 |
|---|