imagem meramente ilustrativa
Descrição
O PX3005K02 da Omega é um transmissor de pressão sanitário digital compacto, ajustável, ideal para monitorar pressões em indústrias alimentícias e farmacêuticas onde é necessário o uso de conexões saniárias (diafragma plano). O robusto gabinete de aço inoxidável 316 é classificado como IP67, o que o torna adequado para ambientes de lavagem. Seu LCD retroiluminado de 5 dígitos permite uma representação de precisão total da variável do processo. Com seu projeto sanitário, o PX3005K recebeu a autorização do símbolo 3-A e atende aos requisitos dos Padrões Sanitários 3-A. A melhor escolha para automação de processos e aplicações de nível de tanque onde o gerenciamento de pressão consistente e confiável é essencial.
| Limites do Intervalo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor Nominal | Span Mínimo | Superior (URL) | Inferior (URL) | Limite de Sobrecarga | |||||
| kPa | PSI | kPa | PSI | kPa | PSI | kPa | PSI | kPa | PSI |
| 20 | 3 | 10 | 1.5 | 20 | 3 | -20 | -3 | 30 | 4.5 |
| 35 | 5 | 20 | 3 | 35 | 5 | -35 | -5 | 52.5 | 7.5 |
| 100 | 15 | 35 | 5 | 100 | 15 | VAC | VAC | 150 | 22 |
| 200 | 30 | 100 | 15 | 200 | 30 | VAC | VAC | 300 | 45 |
| 700 | 100 | 200 | 30 | 700 | 100 | VAC | VAC | 1050 | 150 |
| MPa | PSI | MPa | PSI | MPa | PSI | MPa | PSI | MPa | PSI |
| 1 | 150 | 0.5 | 75 | 1 | 150 | VAC | VAC | 1.5 | 220 |
| 1.7 | 250 | 1 | 150 | 1.7 | 250 | VAC | VAC | 2.55 | 370 |
| 3.5 | 500 | 1.7 | 250 | 3.5 | 500 | VAC | VAC | 5.25 | 750 |